Transformadores de pulsos
Transformadores de pulsos de encendido para accionar la puerta de los semiconductores. Ofrecen una separación galvánica de hasta 8 kV.
Aplicaciones
- Movimiento y accionamiento
- Sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS)
- Infraestructura para vehículos eléctricos (EVI)
- Ventilación y aire acondicionado (HVAC)
- Energía
Características del producto
- Separación galvánica de los circuitos de accionamiento y potencia
- Resistencia a la tensión de hasta 8 kV
- Corriente de encendido de hasta 3 A
- Relación de vueltas hasta 3:1:1