Bobinas EMC

TE Connectivity ofrece una amplia gama de bobinas de modo común Schaffner para mitigar la EMI. Se utilizan en las PCB en aplicaciones de CC, monofásicas, trifásicas o trifásicas y neutras. Tienen capacidad para corrientes hasta 85 A, lo que hace posible potencias de hasta 60 kW. Ejemplos de aplicaciones son la maquinaria industrial, los dispositivos médicos, las energías renovables y la infraestructura para los vehículos eléctricos (EVI). TE Connectivity también ofrece bobinas personalizadas, que se adaptan específicamente a los requisitos del cliente. Ayudan a lograr la compatibilidad electromagnética (EMC).

Aplicaciones

  • Mitigación de EMI en accionamientos
  • Recarga de los vehículos eléctricos
  • Maquinaria
  • Robótica
  • Dispositivos médicos


Los bobinas suelen colocarse en el lado de la red del dispositivo y ayudan a mitigar las interferencias electromagnéticas hacia y desde la red eléctrica.

Características del producto

  • Corrientes nominales de 0.3 A a 85 A
  • Aplicaciones de CA y de CC
  • Configuraciones de 2, 3 y 4 alambres
  • Eficiente material de núcleo de ferrita EMC
  • Bajo flujo de fuga magnética
  • Excelente aislamiento del bobinado
  • Amplia gama de inductancias nominales
  • Orientación horizontal y vertical