Conector FLIP-N-LOK para ahorrar espacio en las PCB

TE Connectivity presenta una solución de cable a PCB de alta densidad diseñada para optimizar el espacio en la PCB y mejorar la eficiencia y ergonomía del montaje. El nuevo conector FLIP-N-LOK es compacto y de alta densidad y sustituye múltiples conectores de pines de señal por una sola interfaz, optimizando el espacio en la PCB, mejorando la organización del diseño y reduciendo los tiempos de ensamble. El innovador diseño de la palanca de retención mejora la ergonomía al reducir la fuerza de acoplamiento y asegura la estabilidad de la conexión. Para evitar que los terminales se inserten de manera incorrecta, el conector incorpora funciones a prueba de errores.

características-flip-n-lok

Características del producto

Distancia entre pines (mm) 2.5 Temperatura de funcionamiento (°C) -30 a +105
Corriente nominal máxima (A) 3 Calibre de cable (AWG) 22-28
Voltaje nominal 50V AC/DC Posiciones disponibles 2-20
Versión resistente a la prueba del hilo incandescente IEC 60335-1 disponible No Versión con sello disponible No
Clasificación UL94 disponible V-0 Codificación por color o enchavetado disponible Sí
Homologaciones de la agencia UL Configuraciones disponibles Conector cable a PCB
Guía de selección para productos de conexión de señal
¡Conoce la guía de selección de los conectores de señal!