Tecnología CDFP adaptable a PCIe Gen 5 o PCIe Gen 6

Los centros de datos llevan una cantidad significativa de la carga de trabajo, lo que estresa las infraestructuras existentes, aumenta la necesidad de mejoras, e impulsa el desarrollo de arquitecturas desagregadas y componibles que hacen uso de los recursos comunes de computación, memoria, almacenamiento y aceleración de hardware. Nuestra tecnología CDFP da lugar a un ancho de enlace x16 dentro de un solo puerto y será adaptable para ser compatible con canales x8 y x4. A medida que la industria pasa de PCIe Gen 5 a PCIe Gen 6, el diseño del conector cambia de la tecnología press-fit a la de montaje en superficie (SMT). También contamos con el cable de cobre pasivo que se utiliza, por lo general, para las aplicaciones actuales de hiperescala o nube.

Conjuntos de cables y conectores CDFP para PCIe Gen 5 y PCIe Gen 6

Ventajas principales

Interconexiones CDFP para PCIe Gen 5 o 6

Factor de forma estándar y multifuente reconocido por diversas organizaciones

  • Seleccionado como factor de forma de cableado PCIe externo para PCIe Gen 5 y 6 por PCI-SIG (Grupo de Interés Especial de Interconexión de Componentes Periféricos)
  • Definido en SNIA (Asociación de la Industria de Redes de Almacenamiento) bajo la especificación SFF-TA-1032
  • Factor de forma adoptado en un sólido ecosistema por los proveedores de nube de hiperescala y los fabricantes del equipo original

 

Ajustado específicamente para PCIe

  • Factores de forma compatibles con los recuentos de carriles de alta velocidad x16, x8 y x4
  • Impedancia nominal de 85 Ω
  • Cuenta con las señales de banda lateral necesarias

 

Amplia gama de productos que favorecen la flexibilidad de las aplicaciones

  • Es compatible con PCIe Gen 4, 5 y 6.
  • Es compatible con soluciones de cableado de cobre pasivo y activo, y ópticas
  • Opera con conectores PCB press fit (PCIe Gen 5) y SMT (PCIe Gen 6)
  • Receptáculo de cable CDFP de montaje en panel para conexiones internas por cable sobre la placa
  • Se adapta a los factores de forma estándar de los dispositivos (tarjeta complementaria PCIe, OCP NIC TSFF, SFF-TA-1034, etc.)
  • Flexibilidad en el AWG del cable para optimizar la integridad de la señal, el rendimiento del canal y el enrutamiento mecánico de los cables 

x16: 120 pines

x8: 68 pines

x4: 44 pines

x16: 120 pines

x8: 68 pines

x4: 44 pines

Aplicaciones específicas

Interconexiones CDFP para PCIe Gen 5 o 6

  • Memoria agrupada: JBOM (Just-a-Bunch-of-Memory)
  • Agrupar los GPU y los aceleradores de IA y conectarlos a los nodos principales de la CPU: JBOG (Just-a-Bunch-of-GPUs)
  • Disposiciones de almacenamiento: JBOD (Just-a-Bunch-of-Disks) y JBOF (Just-a-Bunch-of-Flash)
  • Conmutación y estructuras CXL
  • Tarjetas de interfaz de red (NIC) desagregadas: JBON (Just-a-Bunch-of-NIC)

Conjuntos de cables y conectores CDFP para 400 Gb/s

Ventajas y características principales:

Las interconexiones CDFP respaldan 400 Gb/s

  • Transfiere datos a velocidades de hasta 28 Gb/s por carril y es compatible con los protocolos de redes Ethernet y PCIe actuales y de última generación
  • 16 carriles de comunicación bidireccional de datos en un puerto y un conjunto de cables
  • El diseño press fit de una sola pieza y preensamblado del conector y de la jaula hace posible colocarlos en la placa en un solo paso
  • La salida de doble cable da lugar a una mayor flexibilidad de enrutamiento del conjunto
  • Elige las opciones de gestión e interfaz térmicas más adecuadas para tu aplicación
  • Conjuntos de cables de cobre personalizados disponibles
  1. Ensamblaje de jaulas y conectores CDFP: 400 Gb/s, enchufable, E/S (inglés)

Con el propósito de satisfacer la creciente demanda actual de soluciones de E/S conectables y ofrecer mayor eficiencia de espacio y ancho de banda, TE Connectivity presenta el ensamblaje de jaulas y conectores CDFP, una E/S conectable de 400 gigabits por segundo para aplicaciones de alta velocidad como centros de datos, sistemas informáticos de alto rendimiento y equipos de almacenamiento y redes.

Una de las densidades de puerto y ancho de banda más altas

  • Con 11 puertos CDFP, un conmutador 1U puede suministrar 4.4 terabits por segundo de ancho de banda o más.
  • Interfaz eléctrica de 16 x 25 Gb/s = 400 Gb/s por puerto
  • Distancia de 0.75 mm, 120 contactos, interfaz de tarjeta enchufable de doble fila

Compatibilidad con diseños actuales y de última generación

  • Totalmente compatible con el acuerdo entre múltiples fabricantes (MSA), que especifica un módulo, conector y jaula de 400 Gb/s que integran 16 canales TX o RX.
  • MSA especifica jaulas y conectores CDFP que son compatibles con cables ópticos activos, transceptores ópticos y cables de cobre.
  • Los factores de forma de baja potencia (8 a 10 W) y muy baja potencia (4 a 5 W) definidos utilizan una interfaz común.
  • Los módulos CDFP para interconexiones de centros de datos son compatibles con cables de conexión directa de cinco metros, fibra multimodo de 100 metros, fibra monomodo paralela de 500 metros y dos kilómetros de fibra monomodo dúplex.
  • TE Connectivity dispone de un cable CDFP estilo 2 de 30 AWG con diámetro exterior de 7.9 mm para un alcance de cable de hasta 2 m
Estilo 1
El estilo 1 es compatible con cobre de conexión directa e incluye un empaque EMI.
Estilo 2
El estilo 2 es compatible con cobre de conexión directa y módulos ópticos activos e incluye resortes de EMI.
Conjuntos de cable estilo 2
Conjuntos de cable estilo 2
Jaulas CDFP de estilos 1 y 2 en tarjeta PCIe representativa
Jaulas CDFP de estilos 1 y 2 en tarjeta PCIe representativa

Aplicaciones

para CDFP de alta velocidad

  • Routers
  • Informática de alto rendimiento
  • Almacenamiento
  • Controlador CADS y servidores
  • Tarjetas NIC y GPU
     
Centros de datos
Centros de datos
Almacenamiento
Almacenamiento
Interruptores y routers
Interruptores y routers
Interconexión de redes
Interconexión de redes
Comparación de rendimiento