Conectores móviles internos para IoT
Los contactos de resorte (también conocidos como contactos de protección, resortes de conexión a tierra, contactos universales de puesta a tierra o clips) se pueden utilizar en todo tipo de aplicaciones de placas de circuito impreso pequeñas en todas las industrias. Se pueden utilizar para la alimentación de antenas, las conexiones eléctricas de baja tensión o la conexión a tierra a fin de evitar la interferencia electromagnética (EMI) y la estática causada por un altavoz, un motor, un micrófono o cualquier otra vibración dentro de una aplicación. Continuamos expandiendo nuestra gama de contactos de resorte al ofrecer una amplia gama de estilos, alturas y materiales que satisfacen todas las necesidades de nuestros clientes.
Contactos de resorte de mayor altura
Producto nuevo
Los contactos de resorte de mayor altura de TE Connectivity cuentan con una amplia gama de contactos de puesta a tierra universales para PCB en dimensiones más altas. La gama ahora satisface una amplia variedad de necesidades de diseño de 0.8 mm a 7 mm, lo que ayuda a proteger los dispositivos sensibles de la EMI y proporciona conexión a tierra. Con una alta capacidad de corriente y un diseño robusto, los contactos de resorte de TE pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones, como automotrices e industriales, productos de consumo, Internet de las cosas y electrodomésticos.
- Con las opciones de mayor altura, los diseñadores cumplien con los requisitos de distancia o espacio libre de manera más fácil, lo que resulta en un método fácil y económico para conectar múltiples PCB. Disponibles en tipos: precargado, C y caja, lo que favorece la versatilidad al diseñar la PCB.
 
- Características de máximo rendimiento (funcionamiento de 0.5 A a 2 A) que proporcionan una conexión confiable, lo que ayuda a evitar la EMI y la estática.
 
- Ensamblaje automático más eficiente y e instalación más fácil. No requiere equipos de aplicación costosos o especializados.
 
                                    
                                Contactos de resorte ultracompactos
- Ahorra valioso espacio en la PCB con uno de los diseños más pequeños de 1.7 mm2 en el mercado
 - El diseño de contacto de bucle cerrado garantiza una conexión confiable a la PCB, una mejor fuerza normal y una mayor capacidad de corriente (1.5 A)
 - La resistente pared lateral minimiza la sobrecompresión
 - El diseño especial anti-elevación puede mejorar la eficiencia del ensamblaje al bloquear la punta del contacto dentro de la pared lateral del contacoto de resorte, lo que ayuda a evitar que el contacto se enganche al guante de un operador durante el ensamble.
 - El área Pick-and-Place facilita los procesos de ensamblaje automático
 
                                    
                                Los contactos de resorte (también conocidos como contactos de protección, resortes de conexión a tierra, contactos universales de puesta a tierra o antena clips) se pueden utilizar en todo tipo de aplicaciones de placas de circuito impreso (PCB) pequeñas en múltiples industrias.
Características del producto
- Se utiliza para la conexión a tierra entre un dispositivo y la PCB
 - Proporciona apantallamiento para todo lo que pueda causar vibraciones dentro de un dispositivo, como motores, altavoces y micrófonos
 - Es una solución rentable para la alimentación de antenas en todo tipo de dispositivos
 - Ocupa poco espacio en una PCB
 - Se utiliza como conexión para aplicaciones sencillas de apilamiento entre PCB primarias y secundarias
 - Disponible en alturas de 0.4 mm hasta 7 mm
 - Con el uso de equipos estándar, se adapta a la soldadura blanda y a Pick-and-Place
 
 
                                Contactos planos estándar
La forma de los conectores estándar tipo caja y tipo C es sencilla y son fáciles de aplicar.
 
                                Contacto de resorte precargado
Los contactos de resorte precargados se recomiendan cuando se requiere un contacto eléctrico estable con una deflexión mínima. El cambio de fuerza se minimiza en el rango de operación del contacto de resorte. Los contactos de resorte precargados están disponibles en tres familias adaptables.
 
                                Contacto de resorte de perfil ultrabajo
Los contactos de resorte de perfil ultrabajo y tipo Y se utilizan en aplicaciones donde se requieren efectivas alturas bajas.
 
                                Contacto de resorte ultrapequeño
Los contactos de resorte ultracompactos, que vienen en diferentes alturas y estilos o factores de forma, se utilizan en diversas industrias y en una amplia gama de aplicaciones que están limitadas de espacio.
Aplicaciones selectas
- IoT
 - Teléfonos celulares
 - Dispositivos portátiles
 - Consolas de juegos
 - Tabletas
 - Dispositivos para el monitoreo de pacientes
 - Lectores de código de barras
 - Sistemas de seguridad
 - Dispositivos GPS
 
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué utilizar un contacto de resorte precargado en una aplicación?
 R: Con un contacto de resorte precargado se logra la misma cantidad de fuerza con una menor compresión y proporciona un contacto eléctrico estable con una deflexión mínima. Estas características son útiles para aplicaciones que disponen de una altura limitada.
P: ¿Qué tipo de contacto de resorte es mejor para mi aplicación?
 R: Los contactos de resorte suelen ser algunas de las últimas piezas que se agregan a una placa. El tipo que se debe utilizar depende de la altura y el espacio que queda en la placa, pero la decisión suele basarse en los requerimientos de tu diseño.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTACTOS DE RESORTE