Conoce nuestros sistemas de conectores miniaturizados y descubre cómo contribuimos al desarrollo de componentes electrónicos más pequeños y ligeros.
Sistema de conectores miniatura para uso automotriz en entornos exigentes - MCON 0.50
Este sistema sellado es para entornos automotrices adversos y cuenta con un diseño Clean Body con una distancia entre pines de 1.8 mm, lo que hace posible reducir el espacio que se utiliza en la PCB hasta el 50 %. Los sistemas MCON 0.50 cumplen con los requisitos del nivel 3 de LV214 en instalaciones a corta distancia y del nivel 4 en el caso de montaje directo en el motor. También alcanza un grado de protección IPx9k contra el agua, que representa el nivel máximo de resistencia al agua y a la humedad, y se puede sumergir en varios metros de agua. Los conectores MCON funcionan a una temperatura de hasta 170 °C (Ag).
IPx9K
Clase de protección contra la entrada de agua
50%
Reducción de hasta 50 % en el espacio ocupado en PCB
SG4
Clase de vibración SG4 (Ag)
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Distancia entre pines de 1.8 mm
- Resistencia a las vibraciones hasta SG4
- Calibre del cable de 0.13 mm² a 0.35 mm²
- Capacidad de corriente: 3 A (90 °C)
- Acoplamiento para un tamaño de cuchilla de 0.5 mm x 0.4 mm
- Diseño de cuerpo limpio para aplicaciones selladas
- Temperatura máxima: 170 °C (Ag)
- Versiones:
Conectores de una fila de 3, 4 y 6 posiciones
Conectores de dos filas de 4 a 12 posiciones - Diferentes conceptos de cierre (CPA opcional)
- Acoplamiento audible
- Bloqueo primario y secundario de terminales
- Grado de protección IPx9K contra el agua
- Aplicable para el ensamble automático de terminales (inserción en bloque)
- Interfaz AK II
- Funciones robustas antidaños
- Cumple con las normas LV214 y VW75174
Sistema de conectores automotrices miniatura MCON 0.50
Aplicaciones de MCON 0.50
e