Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Función principal de bloqueo  Cuerpo limpio

  • Sellable  No

Características del cuerpo

  • Tipo de sello para teminal  Sin sellar

Características del contacto

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tamaño de contacto  1.2mm

  • Corriente nominal típica (A) 1 | 3

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño | Oro | Plata

  • Tipo de terminal  Receptáculo

  • Ancho de terminal tab (mm) .5

  • Ancho de terminal tab (in) .019 | .02

  • Interfaz de revestimiento  Estaño (Sn) | Oro (Au) | Plata (Ag)

  • Grosor de terminal tab  .4 mm [ .015 in ]

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables | Cable

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) .85 – 1.1 | .95 – 1.3

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .03 – .043 | .037 – .051

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 22 | 26 – 25

  • Calibre del cable (mm²) .13 – .17 | .22 – .35

  • Búsqueda del calibre del cable (mm²) .13 | .15 | .2 | .25 | .35

  • Búsqueda del calibre del cable (AWG) 22 | 23 | 24 | 25 | 26

  • Longitud de terminal tab  15.23 mm [ .6 in ]

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 105 | 130 | 150 | 170

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 221 | 266 | 302 | 338

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 150 | -40 – 130 | -40 – 105 | '-40 – 170

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 302 | -40 – 221 | -40 – 266 | '-40 – 338

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

  • Conforme a los lineamientos automotrices  Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables, versión de Junio 2024 | YSí, el lineamiento KOMAX para la inserción automática de los componentes en las conexiones eléctricas, versión 5.0 (marzo de 2018)

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  DIN 72036

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

  • Cantidad por empaque  17000

Otro

  • Contacto preferido del cliente  No

  • Terminal transmite  0 – 24 A (potencia baja)

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.