Soluciones de alta corriente y baja tensión para entornos difíciles

Los conectores HALVONEX ofrecen una conectividad de alimentación de alto rendimiento en diseños compactos y sellados adaptados a arquitecturas de 48 V. Al integrar sistemas de bajo voltaje/baja potencia con sistemas de alto voltaje/alta potencia, este portafolio ofrece soluciones robustas y adaptables que toleran corrientes de hasta 400 A en un diseño compacto. Diseñados para funcionar en entornos exigentes donde la vibración, el calor y el sellado son factores críticos, los conectores HALVONEX se adaptan perfectamente a las demandas de los sistemas de propulsión eléctrica y de los sistemas auxiliares en transporte de carga, autobuses, vehículos todoterreno, maquinaria agrícola y de construcción, montacargas y equipos industriales.

Ventajas principales:

Conectores serie HALVONEX

Alta potencia en sistemas de baja tensión
Con capacidad de hasta 400 A en una arquitectura de 48 V, para un suministro confiable de energía en los sistemas electrificados modernos.

 

Amplia compatibilidad de calibres
Compatibles con cables de 6 mm² a 95 mm², lo que proporciona flexibilidad para las distintas necesidades de aplicación.

 

Sellado para entornos difíciles
Con clasificación IP67 e IP69K para resistir al agua, el polvo y los contaminantes en entornos industriales y exteriores.

 

Rendimiento a prueba de vibraciones
Los sistemas optimizados de sujeción y sellado mantienen conexiones estables bajo vibraciones continuas.

 

Mejor confiabilidad
Los conectores HALVONEX están fabricados para tolerar condiciones ambientales extremas como alta humedad, polvo, vibraciones y elementos corrosivos.

 

Configuraciones flexibles
Disponible en configuraciones de cable a cable y de cable a PCB, con opciones de orientaciones de 90° y 180°.

 

Manipulación segura e intuitiva
Las carcasas codificadas por colores y el enchavetado mecánico reducen el riesgo de errores de acoplamiento durante la instalación.

 

Durabilidad en funcionamiento
Fabricados con materiales ignífugos UL 94 V-0 y clasificado para uso intensivo con múltiples ciclos.

El conector HALVONEX ideal para tu aplicación

Los conectores de la serie HALVONEX ofrece soluciones selladas, de baja tensión y alta potencia, diseñadas para las exigentes aplicaciones industriales y automotrices. Dos opciones de codificación, HALVONEX Max y HALVONEX Pro, están optimizadas para diferentes necesidades de corriente y calibre. La mejor manera de decidir cuál es el mejor para tu diseño.

 

Característica
HALVONEX Max HALVONEX Pro
Capacidad de corriente Hasta 400 A a 80 °C
~78A @ 28 V de CC
Rango de voltaje 60 V (hasta 100V*) 60 V (hasta 100V*)
Rango del calibre De 50 a 95 mm² De 6 a 10 mm²
Pines Oopciones de 1 y 2 posiciones 2 posiciones
Terminales PCON 21 AMP MCP 9.5
Sellado Clasificación de inmersión IP67 e IP69K con tapa. IP67 e IP69K con carcasa posterior
Mecanismo de sujeción Palanca de retención Mecanismo de sujeción deslizante
Ideal para Sistemas automotrices de alta potencia, baterías para vehículos eléctricos , convertidores CC/CC, compresores de aire de alta potencia Soluciones compactas de potencia en sistemas de dirección, climatización, cajas de fusibles y unidades auxiliares.

* hasta 100 V (necesita verificase y aprobarse por el usuario)

Cuándo utilizar cada conector

Conectores serie HALVONEX

Conector HALVONEX Max
El conector HALVONEX Max se utiliza en diseños que requieren una corriente muy alta de hasta 400 A, calibres de cable más grandes de 50 a 95 mm² o una robusta distribución de energía en la red troncal de transporte de carga, autobuses y maquinaria agrícola o de obra. Es ideal para baterías de vehículos eléctricos, ventiladores eléctricos, alimentación de chasis y compresores de alta potencia.

 

HALVONEX Pro
HALVONEX Pro se utiliza en diseños que requieren una corriente moderada de hasta 78 A con calibres de cable compactos de 6 a 10 mm². Es ideal para circuitos auxiliares y subsistemas como HVAC, dirección asistida electrohidráulica, cajas de fusibles, calentadores, enfriadores y electrónica de cabina.

Catálogo HALVONEX - Descargar
En el catálogo HALVONEX, encontrarás información técnica, números de parte y accesorios.

Características principales:

Conectores serie HALVONEX

 

Característica Descripción
Voltaje nominal
Hasta 100 V*
Capacidad de corriente Hasta 400 A
Rango del calibre 6 mm² a 95 mm²
Nivel de sellado IP67 e IP69K
Temperatura de funcionamiento -40 °C a +120 °C (máxima: +180 °C para Ultra)
Índice de flamabilidad UL 94 V-0
Materiales del conector PBT – GF20 V0, PA66-GF13
Configuraciones Cable a cable y cable a PCB
Sistemas de terminales PCON 21, MCON 12, AMP MCP
Posiciones disponibles Opciones de 1 y 2 posiciones
Mecanismos de sujeción Sistemas de sujeción deslizantes y por palanca, CPA, TPA
Opciones de orientación 90° y 180° 

* hasta 100 V (necesita verificase y aprobarse por el usuario)

Conectores HALVONEX
Play video
Conectores HALVONEX

Aplicaciones reales:

Conectores serie HALVONEX

Dirección asistida eléctrica (EPS) - Conectividad confiable de alta corriente en sistemas de dirección para transporte de carga y autobuses.

 

Sistemas de baterías para vehículos eléctricos Diseñados para una distribución eficiente de la energía en arquitecturas de baterías de 48 V.

 

Convertidores CC/CC Diseñado para conexiones compactas de alta corriente en módulos de conversión de potencia.

 

Compresores de aire de alta potencia Ideal para sistemas auxiliares que requieren conectores sellados y resistentes a las vibraciones.

 

Sistemas de tratamiento posterior de gases de escape Se utilizan en módulos de control de emisiones para transporte y maquinaria.

Abanicos eléctricos Proporciona conexiones eléctricas seguras en sistemas de ventiladores de enfriamiento donde la durabilidad es esencial.

 

Maquinaria pesada Ideal para aplicaciones en maquinaria agrícola y de construcción y montacargas industriales.

 

Unidades de control hidráulico Mantiene estable el suministro de energía a los actuadores hidráulicos de los sistemas de frenado y suspensión.

 

Sistemas HVAC Alimenta módulos de calefacción, ventilación y aire acondicionado con conexiones selladas y confiables.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Conector HALVONEX Max

P: ¿Dónde se suelen utilizar los conectores HALVONEX Max?
R:
Estos conectores son ideales para camiones, autobuses, maquinaria de construcción, agrícola y de obra, sistemas de minería y vehículos de emergencia.

 

P: ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento del conector HALVONEX Max?
R:
Los conectores HALVONEX Max funcionan con confiabilidad desde -40 °C hasta +120 °C, lo que los hace ideales para entornos difíciles.

 

P: ¿Están los conectores HALVONEX Max sellados contra el polvo y la humedad?
R:
Sí. Cumplen la norma IP67 y cuentan con protección IP69K cuando se utilizan con una carcasa posterior.

 

P: ¿Para cuántos ciclos de acoplamiento están clasificados los conectores HALVONEX Max?
R:
Con terminales con recubrimiento de plata, toleran hasta 50 ciclos de acoplamiento. Consulta las especificaciones de cada parte para más información.

 

P: ¿Cuáles son las características más destacadas de los conectores HALVONEX Max?
R:
Entre sus principales características, se incluyen la compatibilidad con una corriente de 400 A con un cable de 50-95 mm², un robusto mecanismo de sujeción por palanca, múltiples opciones de montaje (en línea, brida, brida sellada, PCB) y una carcasa rectangular termoplástica sellada.

 

Preguntas frecuentes (FAQ)

Conector HALVONEX Pro

P: ¿En qué tipos de transporte y maquinaria se utilizan los conectores HALVONEX Pro?
R:
Los conectores HALVONEX Pro son ideales para transportes de carga, autobuses, maquinaria de construcción, agrícola, de obra, de minería y forestal, así como para aplicaciones en transporte recreativo y marítimo.

 

P: ¿Qué rango de temperatura pueden tolerar los conectores HALVONEX Pro?
R:
Estos conectores están preparados para funcionar entre -30 °C y +100 °C, lo que los hace ideales para una amplia gama de entornos exigentes.

 

P: ¿Son resistentes al agua los conectores HALVONEX Pro?
R:
Sí. Cumplen la norma IP67 y cuentan con protección IP69K cuando se utilizan con una carcasa posterior.

 

P: ¿Cuál es la durabilidad del ciclo de acoplamiento de los conectores HALVONEX Pro?
R:
Hasta 10 ciclos con terminales estañados y hasta 50 ciclos con terminales plateados. Revisa siempre las especificaciones individuales del producto para conocer los valores exactos.

 

P: ¿Cuáles son las principales características de los conectores HALVONEX Pro?
R:
Las características incluyen capacidad de 78 A con cable de 10 mm², acoplamiento mediante mecanismo de sujeción deslizante, opciones de montaje en línea o en PCB, y una carcasa termoplástica sellada que brinda resistencia a la vibración y protección frente a condiciones ambientales.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES