Conectores HALVONEX Max

Preguntas frecuentes

P: ¿Dónde se suelen utilizar los conectores HALVONEX Max?
R:
Estos conectores son ideales para camiones, autobuses, maquinaria de construcción, agrícola y de obra, sistemas de minería y vehículos de emergencia.

 

P: ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento del conector HALVONEX Max?
R:
Los conectores HALVONEX Max funcionan con confiabilidad desde -40 °C hasta +120 °C, lo que los hace ideales para entornos difíciles.

 

P: ¿Están los conectores HALVONEX Max sellados contra el polvo y la humedad?
R:
Sí. Cumplen la norma IP67 y cuentan con protección IP69K cuando se utilizan con una carcasa posterior.

 

P: ¿Para cuántos ciclos de acoplamiento están clasificados los conectores HALVONEX Max?
R:
Con terminales con recubrimiento de plata, toleran hasta 50 ciclos de acoplamiento. Consulta las especificaciones de cada parte para más información.

 

P: ¿Cuáles son las características más destacadas de los conectores HALVONEX Max?
R:
Entre sus principales características, se incluyen la compatibilidad con una corriente de 400 A con un cable de 50-95 mm², un robusto mecanismo de sujeción por palanca, múltiples opciones de montaje (en línea, brida, brida sellada, PCB) y una carcasa rectangular termoplástica sellada.

 

Conectores HALVONEX Pro

Preguntas frecuentes

P: ¿En qué tipos de transporte y maquinaria se utilizan los conectores HALVONEX Pro?
R:
Los conectores HALVONEX Pro son ideales para transportes de carga, autobuses, maquinaria de construcción, agrícola, de obra, de minería y forestal, así como para aplicaciones en transporte recreativo y marítimo.

 

P: ¿Qué rango de temperatura pueden tolerar los conectores HALVONEX Pro?
R:
Estos conectores están preparados para funcionar entre -30 °C y +100 °C, lo que los hace ideales para una amplia gama de entornos exigentes.

 

P: ¿Son resistentes al agua los conectores HALVONEX Pro?
R:
Sí. Cumplen la norma IP67 y cuentan con protección IP69K cuando se utilizan con una carcasa posterior.

 

P: ¿Cuál es la durabilidad del ciclo de acoplamiento de los conectores HALVONEX Pro?
R:
Hasta 10 ciclos con terminales estañados y hasta 50 ciclos con terminales plateados. Revisa siempre las especificaciones individuales del producto para conocer los valores exactos.

 

P: ¿Cuáles son las principales características de los conectores HALVONEX Pro?
R:
Las características incluyen capacidad de 78 A con cable de 10 mm², acoplamiento mediante mecanismo de sujeción deslizante, opciones de montaje en línea o en PCB, y una carcasa termoplástica sellada que brinda resistencia a la vibración y protección frente a condiciones ambientales.

 

VOLVER A LA PÁGINA DE L0S CONECTORES SERIE HALVONEX