Productos
Historia
Conectividad de energía

APLICACIÓN

Conectividad para demandas de potencia

TE proporciona productos innovadores para arquitecturas de vehículos en evolución con el fin de proteger la energía y satisfacer las necesidades de señal.

A medida que aumentan las demandas de energía en los vehículos, la capacidad de soportar estas demandas con un generador tradicional de 12 V accionado por correa y alambrado de punta a punta se vuelve más desafiante. Los fabricantes de automóviles pronto introducirán un segundo sistema de 48 V para satisfacer las demandas de energía para los vehículos futuros. Con la dinámica mejorada de la transferencia de energía hacia y desde la batería, la tecnología de 48 V aumenta el efecto de recuperación que permite la implementación de nuevas tecnologías de ahorro de combustible. 48 V también facilita una implementación más eficiente y de menor corriente de las aplicaciones actuales de 12 V, incluidos parabrisas con calefacción, sistemas HVAC, ventiladores de refrigeración, dirección asistida, sistemas de arranque y parada, sistemas de amortiguación y bombas. TE está desarrollando familias de soluciones para abordar estas arquitecturas de vehículos en evolución, sirviendo y protegiendo las necesidades de energía y señal. Los productos líderes incluyen:

Documentos Relacionados
Conectividad de energía

APLICACIÓN

Conectividad para demandas de potencia

TE proporciona productos innovadores para arquitecturas de vehículos en evolución con el fin de proteger la energía y satisfacer las necesidades de señal.

A medida que aumentan las demandas de energía en los vehículos, la capacidad de soportar estas demandas con un generador tradicional de 12 V accionado por correa y alambrado de punta a punta se vuelve más desafiante. Los fabricantes de automóviles pronto introducirán un segundo sistema de 48 V para satisfacer las demandas de energía para los vehículos futuros. Con la dinámica mejorada de la transferencia de energía hacia y desde la batería, la tecnología de 48 V aumenta el efecto de recuperación que permite la implementación de nuevas tecnologías de ahorro de combustible. 48 V también facilita una implementación más eficiente y de menor corriente de las aplicaciones actuales de 12 V, incluidos parabrisas con calefacción, sistemas HVAC, ventiladores de refrigeración, dirección asistida, sistemas de arranque y parada, sistemas de amortiguación y bombas. TE está desarrollando familias de soluciones para abordar estas arquitecturas de vehículos en evolución, sirviendo y protegiendo las necesidades de energía y señal. Los productos líderes incluyen: