Solución única: ahorro de tiempo y espacio
Los conectores de cable Mini E/S industriales de TE son solo una cuarta parte del tamaño del enchufe RJ45 convencional y, como resultado, proporcionan ahorro de espacio y la flexibilidad para usar espacio limitado en la PCB de manera más efectiva.
Enganche confiable y activo. Los conjuntos de cables Mini E/S industrial de TE proporcionan una solución de E/S confiable y que ahorra espacio, con un dispositivo de enganche activo. El conjunto de cables está construido según las estrictas exigencias de un entorno industrial y de alta vibración. Existen diversas versiones de cables disponibles, desde protección dentro de entornos hostiles hasta cables de alta flexibilidad para su uso dentro del gabinete.
Ahorra
tiempo
Libera
espacio
Características
Diseño compacto, terminación rápida
- Tamaño pequeño y compacto (ahorro de espacio)
- Terminación del cable que permite ahorra tiempo
- Admite cable a cable
- Interconexión de acoplamiento con receptáculo de diversas configuraciones (SMT, ángulo recto, TMT)
- La interfaz de claves evita el acoplamiento incorrecto
- Velocidad de datos de 1 GIG
Aplicaciones
Sistemas de automatización y control
- Comunicaciones industriales
- Movimiento y accionamientos
- PLC
- Robótica