Transmisión de datos flexible y confiable
Nuestros cables M8 y cables M12 constan de conectores circulares M8 y M12 sobremoldeados en el cable que garantizan una comunicación segura y confiable entre dispositivos y a través de redes en entornos industriales. Una solución lista para conectar que facilita la configuración rápida y sencilla de sistemas versátiles. La línea de cables M8 y cables M12 para sensores y actuadores, Ethernet y Fieldbus ofrece además una amplia variedad de configuraciones de conectores y materiales para cables forrados. Debido al alto costo del tiempo de inactividad en las aplicaciones industriales, es recomendable invertir en cables que ofrezcan un rendimiento alto y confiable.
Ventajas
Cables M8 y cables M12
- Un proveedor integral de cables M8 y cables M12 para comunicaciones de señales industriales (sensores/actuadores) y de red (Ethernet/Fieldbus).
- Con sellado IP67 y sometido a pruebas en la fábrica de TE Connectivity para evitar errores de cableado y garantizar una conexión robusta.
- Menor tiempo de inactividad en entornos exigentes gracias a una solución confiable que cumple con los estándares de la industria y ofrece cables de instalación rápida.
- Diversas configuraciones plug-and-play adaptadas a los requisitos del cliente ofrecen flexibilidad de diseño y una instalación rápida en entornos industriales.
- Todos pueden utilizarse en combinación con los conectores macho y hembra y los módulos de E/S de TE Connectivity.
- Soluciones personalizadas con un amplio portafolio de cables que incluye opciones de conectividad compatibles con diversos estándares de la industria para satisfacer distintos requisitos del cliente.
- Se ofrecen diversos tipos de cables según los requisitos de la aplicación. El PVC es una solución económica para movimientos o vibraciones ocasionales, mientras que el PUR es más adecuado para aplicaciones exigentes, como cadenas de arrastre, esfuerzos de torsión y entornos adversos donde la confiabilidad operativa es fundamental.
- Los cables M12 de TE Connectivity ofrecen la velocidad, confiabilidad y robustez que requieren las fábricas inteligentes y desempeñan un papel importante en el desarrollo del Internet industrial de las cosas (IIoT).
Características
Cables M8 y cables M12 para sensores y actuadores
- Grado de protección IP67: resistente al polvo y al agua
- Cables sobremoldeados de PVC o PUR, disponibles en versiones con y sin blindaje
- Opciones de enchavetado: Codificación A
- Número de pines del cable M12: 2, 3, 4, 5 y 8 pines
- Número de pines del cable M8: 3 y 4 pines
- Cables M8 y cables M12 con uno o dos extremos conectorizados
- Cables M8 y cables M12
- Opciones de longitud del cable: Opciones de longitud estándar de cable de 0.5 m a 15 m en cables M8 y cables M12 conectorizados en un extremo
- Cables M8 y cables M12 con dos extremos conectorizados
- Cables M8 y cables M12
- Opciones de longitud del cable: 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 3 m, 5 m, 7 m y 10 m; longitudes adicionales para codificación X: 2 m, 4 m, 15 m, 20 m
Características
Cables M12 para Ethernet industrial
- Grado de protección IP67: resistente al polvo y al agua
- Cables sobremoldeados y blindados de PUR, PVC o FRNC (retardante a la flama y no corrosivo)
- Opciones de enchavetado: Codificación D
- Número de pines del cable M12: 4 pines
- Cables M12 con uno o dos extremos conectorizados
- Cables de categoría 5e con velocidades de transmisión de 100 Mbps
- Hasta 1 millón de ciclos de flexión; resistencia a aceites para maquinaria, abrasión y radiación UV.
- Opciones de longitud del cable: Opciones de longitud estándar de cable de 0.5 m a 30 m
Características
Cables m12 fieldbus industriales
- Grado de protección IP67: resistente al polvo y al agua
- Cables sobremoldeados y blindados de PVC o PUR (para cadenas de arrastre y torsión)
- Opciones de enchavetado: Codificados A y B
- Número de pines del cable M12: 2, 4, 5 pines
- Cable M12 con codificación B, 5 pines, para aplicaciones Profibus
- Cable M12 con codificación A, 5 pines, para aplicaciones DeviceNet
- Cable M12 con codificación A, 4 pines, para aplicaciones CC-link
- Opciones de longitud del cable: Opciones de longitud estándar de cable de 0.5 m a 15 m
Aplicaciones
- Comunicaciones industriales
- Maquinaria industrial
- Automatización industrial
- Fabricación de vehículos
- Fabricación
- Fabricación de válvulas solenoides y sensores
- Sistemas de visualización
Más información
-
Conectores M8 y conectores M12
Comunicación segura y confiable: nuestro sistema de conectores M8 y M12 ofrece una solución completa que incluye conectores, módulos de E/S y cables. Menor costo de instalación y de herramientas con los conectores instalables in situ de TE Connectivity.