Evolución de la interfaz de señal de alta velocidad
Nuestros conjuntos de cables para aplicaciones de realidad virtual (VR) le permiten llegar al mercado más rápido con un diseño de plataforma estándar que se puede modificar fácil y rápidamente para satisfacer sus necesidades. Podemos proporcionar todo el conjunto de cables y el receptáculo de alta velocidad, o solo los módulos de conexión si obtiene su cable de otro proveedor. La solución depende de usted. El receptáculo de bajo perfil ahorra un valioso espacio de PCB en los auriculares, mientras que el uso de ecualizadores dentro de los conectores en el conjunto de cables extiende el alcance del cable delgado, manteniendo el bajo peso del cable.
Características y beneficios
Nuestro diseño de conjuntos de cables estándar para aplicaciones de realidad virtual lo ayuda a llegar al mercado más rápido
Velocidad de comercialización
- Llegue al mercado más rápido con un diseño de plataforma estándar que se puede modificar fácil y rápidamente para satisfacer sus necesidades
- Proporcionamos todo el conjunto de cables y el receptáculo de alta velocidad, o solo los módulos de conexión
Compacto y ligero
- El receptáculo de perfil bajo (3.06 mm de alto y 5.8 mm de profundidad) ahorra un valioso espacio de PCB en los auriculares
- El uso de ecualizadores dentro de los conectores en el conjunto de cables extiende el alcance del cable delgado, manteniendo el bajo peso del cable
Rendimiento superior
- Estos conjuntos de cables están diseñados específicamente para aplicaciones de realidad virtual y se ha demostrado que transmiten señal sin interrupción.
- Nuestra experiencia en ingeniería combinada con un profundo conocimiento y especialización en aplicaciones es extensa: podemos trabajar con usted para diseñar soluciones personalizadas mientras aprovechamos los componentes comunes para minimizar los costos.
Velocidades de datos más altas
- Utiliza el conector HDMI 1.4, el conector USB 3.0 y una fuente de suministro de corriente continua opcional
- Admite velocidades de hasta 8 Gbps
- El receptáculo de E/S de alta velocidad puede admitir velocidades de datos aún más altas (hasta 40 Gbps), lo que facilita las actualizaciones en el futuro