Relevadores de potencia Schrack
Nuestros relevadores SCHRACK combinan potencia y sensibilidad para una amplia gama de aplicaciones en todo el mundo. Nuestros relevadores SCHRACK, que cumplen con las normas IEC y se clasifican generalmente como relevadores de uso general, se utilizan a menudo en aplicaciones que van desde electrodomésticos hasta HVAC y sistemas de control industrial.
Relevadores RSY de SCHRACK
El relevador RSY de SCHRACK establece un nuevo estándar para aplicaciones de climatización, industriales y de energía. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una larga vida útil, garantiza un funcionamiento confiable incluso en condiciones térmicas y eléctricas adversas, lo que ayuda a los clientes a reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
Diseñado con calidad y cumplimiento normativo como prioridades fundamentales, el relevador RSY está preparado para los nuevos estándares de la industria, como el cambio a los nuevos refrigerantes A3. La sostenibilidad está integrada en su diseño, lo que contribuye a mejorar la ingeniería y la producción automatizada, reduciendo la huella de carbono y ayudando al mismo tiempo a garantizar una calidad constante y una disponibilidad más segura a gran escala.
Características
- Rango de temperatura más amplio (de -40 °C a 105 °C, >5 A a 105 °C)
- Alta cofiabilidad de contacto (5 V / 1 mA mín., >1 millón de ciclos)
- Mejor resistencia eléctrica
- Cumplimiento de normas para zonas de riesgo (IEC 60079-1 A3, UL 60335-2-40 A2L
- ~15 % menor huella de carbono
- Soldabilidad por refusión para componentes de orificio pasante (15.0 mm de altura)
- Producción automatizada de alta capacidad
Ventajas
- Ayuda a garantizar un funcionamiento estable en aplicaciones con alta temperatura o espacios reducidos
- Rendimiento constante en una amplia gama de aplicaciones
- Ayuda a prolongar la vida útil del relevador en condiciones de corriente de entrada y de carga de corriente continua
- Preparado para las regulaciones ambientales de 2025 que eliminan los HFC
- Opción más sostenible
- Simplifica el ensamble de las PCB sin aumentar el tamaño del diseño
- Contribuye a garantizar un suministro confiable y una calidad constante
Diseñamos y fabricamos una amplia gama de soluciones de conmutación para aplicaciones exigentes y de alto rendimiento. Nuestros relevadores se accionan de forma remota para controlar el flujo de energía eléctrica, ya sea interrumpiendo o cerrando un circuito eléctrico. De acuerdo con los diseños estandarizados de las PCB, ofrecen rango de capacid de corriente de entrada y cubre todo el espectro de requisitos para aplicaciones en líneas de producción, robótica, elevadores, paneles de control, máquinas CNC, sistemas de control de movimiento, iluminación, sistemas de edificios, energía solar, HVAC y otras aplicaciones críticas de seguridad.