Conectividad de cable a cable con grado de protección IP67 para sistemas HVAC, ascensores y sistemas de refrigeración líquida
El conector Universal MATE-N-LOK Essential con sello para cable de TE Connectivity ofrece conexiones confiables de potencia y señal para aplicaciones en entornos exigentes. Cuenta con un sistema integrado que combina sellado individual para cada cable y de interfaz con un conector macho sellado, ofrece protección IP67 contra la humedad y el polvo y tiene capacidad para corrientes de hasta 16 A. Compatible con las plataformas de conectores Universal MATE-N-LOK existentes, facilita la incorporación de esta solución con cambios mínimos en el diseño y ayuda a mejorar la eficiencia del ensamble y la confiabilidad del producto.
Características
Diseño de baja fuerza de inserción con sellado robusto y acoplamiento confiable
| Distancia entre pines (mm) | 6.35 | Temperatura nominal (°C) | -55 a +105 |
| Corriente nominal máxima (A) | 17 A (estándar) - 16 A (sellado) | Calibre de cable (AWG) | 14-20 |
| Voltaje nominal | 600 V de CA/CC | Pines | 2P/3P/4P/6P/9P/12P |
| GWT IEC 60335-1 | No | Versión con sello | IP67 |
| Clasificación UL 94 | V-2 | Color/ Guías | No |
| Certificaciones de agencia | UL 94 | Configuraciones disponibles | Cable a cable |
Características principales
Conectividad confiable de potencia y señal con grado de protección IP67 y rediseño mínimo
- El sello individual para cable proporciona un ajuste preciso para cada terminal y facilita la inserción automatizada en los cables. Además, es compatible con carcasas de alto volumen de producción, lo que ayuda a simplificar las variantes de partes y reducir la complejidad del inventario.
- El conector macho sellado con terminales de baja fuerza de inserción facilita el acoplamiento y la colocación de los terminales desde distintos ángulos.
- El sujetador externo y el aseguramiento de la posición del terminal (TPA) opcional ayudan a evitar una inserción incompleta y la desconexión o el desacoplamiento accidental.
- Es compatible con la familia existente de conectores Universal MATE-N-LOK, lo que hace posible actualizaciones sencillas con un esfuerzo mínimo de rediseño
Preguntas frecuentes (FAQ)
Conectores Essential Universal MATE-N-LOK con sello para cable
Fabricados para entornos difíciles. Diseñado para ensamble eficiente
¿Cómo proteger los conectores eléctricos de la humedad y el polvo?
La humedad y el polvo pueden provocar corrosión, señales intermitentes, disminución del rendimiento del aislamiento y fallas prematuras en los conectores. Por lo general, los ingenieros abordan estos riesgos seleccionando conectores con sellado contra inclemencias ambientales y grados de protección IP adecuados, según el entorno operativo.
Para aplicaciones expuestas a salpicaduras de agua, condensación, suciedad o residuos, el conector Essential Universal MATE-N-LOK de TE Connectivity con sello para cable incorpora un sistema de sellado integrado diseñado para brindar protección IP67 y mantiene la confiabilidad de las conexiones de potencia y señal.
¿Con qué corrientes nominales, tamaños de circuito y calibres de cable son compatibles?
La versión estándar es para hasta 17 A, mientras que la versión sellada es para hasta 16 A. Este producto está disponible en 2, 3, 4, 6, 9 y 12 posiciones. Los terminales son compatibles con calibres de cable de 14 AWG a 20 AWG y están disponibles tanto en latón como en bronce fosforoso para satisfacer una amplia gama de requisitos de potencia y señal.
¿Qué conectores se utilizan por lo común en los sistemas HVAC expuestos a humedad y a contaminantes?
Los equipos de HVAC suelen estar expuestos a condensación, fluctuaciones de temperatura, polvo y vibraciones. Los conectores que se utilizan en estos sistemas suelen requerir una combinación de protección contra las condiciones ambientales, capacidad de conducción de corriente y un acoplamiento confiable.
Un ejemplo es el conector Essential Universal MATE-N-LOK de TE Connectivity con sello para cable, el cual ofrece protección IP67 y es apto para aplicaciones de HVAC y control climático.
¿Cómo mejorar la confiabilidad de los conectores en equipos propensos a las vibraciones?
Con el paso del tiempo, la vibración puede contribuir al deterioro de los contactos, al desprendimiento de los terminales y al desacoplamiento accidental. Los ingenieros suelen mitigar estos riesgos seleccionando conectores con mecanismos de bloqueo y funciones para retener terminales.
El conector Essential Universal MATE-N-LOK con sello de cable incluye un sujetador externo y aseguramiento de la posición del terminal (TPA) opcional que ayuda a mantener la integridad de la conexión en aplicaciones propensas a vibraciones.
¿Qué conector es adecuado para los equipos de refrigeración líquida?
Los sistemas de refrigeración líquida requieren conexiones eléctricas confiables cerca de las zonas de circulación de fluidos, donde existe riesgo de exposición a la humedad. Los ingenieros suelen elegir conectores sellados para proteger los sistemas contra la entrada de elementos externos y mantener su confiabilidad.
Para estas aplicaciones, el conector Essential Universal MATE-N-LOK de TE Connectivity con sello para cables ofrece protección de sellado IP67 y cumple con los requisitos de conectividad de potencia y señal.