El portafolio de conectores sellados de TE Connectivity está diseñado para satisfacer las demandas de protección y durabilidad a las que se enfrentan los ingenieros en los los complejos diseños de la actualidad. Nuestros conectores también abordan las necesidades clave de la industria, como la ergonomía, la miniaturización, la simplificación y la seguridad, lo que garantiza un rendimiento sobresaliente en una amplia gama de aplicaciones.
																		   
					Flexibilidad para sistemas de alta potencia
Los conectores Universal MATE-N-LOK de TE Connectivity ofrecen una solución confiable y versátil para electrodomésticos, maquinaria industrial y de construcción. Están disponibles en versiones con brida, bulkhead, sellados y de cierre por torsión, ideales para diseños de cable a cable, cable a PCB y panel. Con funciones de polarización, bloqueo e identificación de cavidad posterior, aseguran una instalación rápida y segura. Además, son compatibles con contactos hembra y macho en el mismo conector, lo que amplía sus posibilidades de uso en proyectos de energía y control.
        Productos destacados
Conectores Universal MATE-N-LOK: Kit de muestraConectores MATE-N-LOK 
 | 
                Distancia entre pines (pulgadas) mm 
 | 
                Corriente nominal máx. (A) 
 | 
                Voltaje nominal 
 | 
                Calibre de cable (AWG) 
 | 
                Diámetro del aislamiento (pulgadas) mm 
 | 
                Pines 
 | 
                Versión con sello 
 | 
                Clasificación UL 94 
 | 
                Certificaciones de agencia 
 | 
                Temperatura de funcionamiento (°C) 
 | 
                
(.250) 6.35  | 
                19  | 
                600 V de CA/CC  | 
                30-10  | 
                (.200) 5.08  | 
                1-15  | 
                Sí  | 
                V-0 y V-2  | 
                UL, CSA, VDE  | 
                -55° a +125  | 
                |
(.250) 6.35  | 
                19  | 
                600 V de CA/CC  | 
                30-10  | 
                (.200) 5.08  | 
                2-15  | 
                No  | 
                V-0  | 
                UL, CSA, VDE  | 
                -55° a +105  | 
                |
(.118) 3.00  | 
                5  | 
                250 V de AC  | 
                30-20  | 
                (.060) 1.52  | 
                2-24  | 
                No  | 
                V-0  | 
                UL, CSA, VDE  | 
                -40° a +105  | 
                |
(.163) 4.14  | 
                9.5  | 
                600 V de CA/CC  | 
                30-16  | 
                (.126) 3.20  | 
                1-24  | 
                Sí  | 
                V-0 y V-2  | 
                UL, CSA VDE (250 V máx.)  | 
                -55° a +105  | 
                |
(.163) 4.14  | 
                10.5  | 
                600 V de CA/CC  | 
                30-16  | 
                (.126) 3.20  | 
                2-24  | 
                No  | 
                V-0 y V-2  | 
                UL, CSA, VDE  | 
                -55° a +105  | 
                |
(.200) 5.08  | 
                19  | 
                250 V de AC  | 
                30-14  | 
                (.130) 3.30  | 
                1-16  | 
                No  | 
                V-2  | 
                UL, CSA  | 
                -55° a +105  | 
                |
(.240) 6.10  | 
                28  | 
                600 V de CA/CC  | 
                20-10  | 
                (.180) 4.57  | 
                2-9  | 
                No  | 
                V-2  | 
                UL, CSA  | 
                -55° a +105  | 
                |
(.390) 9.91  | 
                32.5  | 
                600 V de AC  | 
                20-10  | 
                (.185) 4.70  | 
                3-4  | 
                No  | 
                V-2  | 
                UL  | 
                -55° a +105  | 
                
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
        Con el conector Micro MATE-N-LOK de acoplamiento ciego se mejora la eficiencia del ensamble del arnés eléctrico al reducir la necesidad de inspecciones visuales y simplificar la alineación del conector. Cuenta con una estructura de embudo de entrada que brinda una gran superficie para la alineación del conector, lo que facilita a los operadores, instaladores y usuarios finales el ciclo de la conexión.
            Universal MATE-N-LOK
            Universal MATE-N-LOK II
            Micro MATE-N-LOK 3 mm
            Mini-Universal MATE-N-LOK
            Mini-Universal MATE-N-LOK 2
            Commercial MATE-N-LOK
            .140 MATE-N-LOK
            .156 MATE-N-LOK