KISSLING series 07/08/09

Los conmutadores KISSLING son conmutadores mantenidos desarrollados bajo estrictas pautas para cumplir con los estándares de calidad internacionales reconocidos. Estos conmutadores se sellan solos y ofrecemos anillos de sellado adicionales para soluciones de montaje mejoradas, así como fuelles opcionales para los mangos. Nuestra gama de conmutadores KISSLING tiene una corriente de conmutación mínima de 20 mA a 12 VCC y muchas opciones para la configuración de conmutación, el tipo de terminación, las capacidades de transporte de carga y las combinaciones de bloqueo. Tiene la posibilidad de agregar protectores de conmutadores para evitar cambios accidentales, así como interruptores individuales y conjuntos completos de interruptores con carcasas selladas adicionales para simplificar los procedimientos de ensamblaje del vehículo.

Conmutadores KISSLING

Series 07/08/09

Nuestra amplia selección de conmutadores incluye muchas opciones para la configuración de conmutación, el tipo de terminación, las capacidades de transporte de carga y las combinaciones de bloqueo. Proporcionamos interruptores con y sin protectores de interruptores para evitar cambios accidentales, así como interruptores individuales y conjuntos completos de interruptores con carcasas selladas adicionales para simplificar los procedimientos de ensamblaje del vehículo. 


Debido a su confiabilidad, nuestros conmutadores KISSLING se utilizan en diversas aplicaciones, incluidos vehículos de motor comerciales y militares, aeroespacial comercial y militar, ingeniería comercial, de plantas e industrial, y equipos médicos.

+85⁰C

Temperatura de funcionamiento ambiental máxima

20 mA

Corriente de conmutación mínima a 12 VCC

IP68

tecnología de sellado o supera IP68

 
 Características del producto  Información técnica Áreas de aplicación 
  • Solidez de grado militar (VG 95 318)
  • Contactos plateados de alta calidad
  • Tecnología de sellado que cumple o supera IP68
  • Acciones de interruptor de 2 y 3 posiciones con una amplia variedad de patrones de conmutación disponibles
  • Amplia variedad de opciones de bloqueo para necesidades individuales
  • Protectores de interruptores opcionales, anillos de sellado para un mejor montaje en panel y fuelles para las manijas
  • Los conmutadores de la serie 9 son compatibles con los interruptores “estilo Honeywell”
  • Hay disponibles interruptores de 1, 2 y 4 polos
  • Clasificado para un mínimo de 100 000 ciclos de conmutación a plena carga
  • Carga nominal de 20 A a 28 VCC (carga óhmica), 15 A a 115 VCA (carga inductiva)
  • Corriente de conmutación mínima 20 mA a 12 VCC
  • Vida eléctrica probada para un mínimo de ciclos de 100 000 (conmutación bajo carga)
  • Clasificado para una temperatura de funcionamiento ambiental de hasta -40 °C a 85 °C (-40 °F a +185 °F)
  • Aeronaves militares y comerciales
  • Vehículos de motor comerciales
  • Tanques y equipos terrestres militares
  • Ingeniería de plantas e industrial
  • Equipo médico
 
 
Conjuntos completos de interruptores en carcasa sellada
  • Configuraciones individuales posibles
  • Hay disponibles conectores DIN o cables voladores

 

Protectores de interruptores opcionales

  • Rojo, naranja y otros colores disponibles
  • Compatible con conmutadores de la serie 07/08/09