Terminal con aplicación de un solo paso
Con los terminales FASTON Ultra-Pod preaislados se logra la aplicación en un solo paso de conexiones de cable a cable totalmente aisladas. La cubierta de plástico integrada elimina la necesidad de un aislamiento secundario y es compatible tanto con máquinas de procesamiento automáticas de mesa como de alta velocidad. El aislamiento protege los terminales contra impactos y cortocircuits y tiene una capacidad de hasta 600 V. Los terminales cuentan con un diseño de baja fuerza de inserción (LIF) que facilita la inserción de la terminal, reduce la fatiga del operador y optimiza la eficiencia del ensamble. El aislamiento y los contactos para los terminales Ultra-Pod están disponibles en una amplia variedad de materiales para cumplir con los requisitos eléctricos y de seguridad específicos de cada aplicación.
Características del producto
| Ancho del terminal macho (in) | .110, .187, .250 |  
   Orientación | Recta, bandera | 
| Grosor del terminal macho (in) | .020- .032 |  
   Tipo de remache | F-Crimp | 
| Calibre de cable (AWG) | 22-10 |  
   Materiales y recubrimiento | Base: latón, fosfato bronce, acero.  Recubrimiento: estaño, níquel  |  
  
| Corriente continua máxima (A) | 24 | Preaislamiento disponible | Sí | 
| Temperatura de funcionamiento máxima (oC) | 105 | Certificaciones de agencia | UL, CSA | 
| Fuerza de inserción (N) entre el terminal hembra y el macho | ≤ 80.1 | Índice de flamabilidad del aislante | UL 94 V-0 y V-2 | 
Productos destacados
- Recto, hembra, estañado, 0.25 in, 22 – 10 AWG
 - Bandera, hembra, estañado, .250 in, 22 – 14 AWG
 - Recto, hembra, sin recubrimiento, .250 in, 22 – 10 AWG
 - Recto, hembra, estañado, .187 in, 22 – 14 AWG
 - Recto, hembra, estañado, 0.25 in, 22 – 12 AWG
 - Bandera, hembra, estañado, 0,187 in, 24 – 16 AWG
 - Bandera, hembra, estañado, .187 in, 22 – 14 AWG