Remachado de precisión
Los terminales hembra y macho PIDG FASTON son terminales preaislados de alto rendimiento, fabricados para ofrecer una confiabilidad excepcional en entornos de circuito exigentes. Cada terminal está formado por un cuerpo de latón estañado, una manga de cobre de precisión y una de aislamiento resistente, diseñados para asegurar una calidad de remachado uniforme. La tecnología de remachado por compresión de TE Connectivity y los dados y herramientas de precisión garantizan remaches de apariencia y rendimiento uniformes. El resultado es una terminación libre de contaminación, con alta resistencia a impactos y a la tensión, similar a la del propio cable; ideal para aplicaciones críticas donde la durabilidad y el rendimiento son esenciales.
PIDG FASTON
Terminales hembra y macho
Información sobre producto | El concepto de herramienta/terminal acoplado de TE Connectivity | El remache |
Terminal preaislado fabricado para ofrecer confiabilidad total y uniforme en los entornos de circuito más exigentes | El remachado por compresión de TE Connectivity produce uniones para un calibre de cable y terminal determinados, idénticas en apariencia y rendimiento | La presión de remachado no sobrecarga ni aplica presión insuficiente al barril del terminal, ya que las matrices mecanizadas cierran completamente hasta la altura exacta del remache. |
Consta de un cuerpo de latón sin recubrimiento o estañado o de un cuerpo de bronce fosforado estañado, con una manga de cobre de diseño especial y una manga aislante colocada sobre el barril del terminal. | El terminal y la herramienta de remachado son perfectamente compatibles | y, como resultado, la terminación está libre de contaminación. |
La conformación de los dados de la herramienta y la construcción del terminal aseguran un espesor uniforme del aislamiento bajo la presión de remachado, transmitiendo esta presión de manera pareja al centro del área de remachado. | Los dados están fabricados con precisión a partir de las mejores aleaciones de metales duros. | Resistente a la mayoría de los impactos y a entornos críticos |
La presión de remachado se controla mediante un dispositivo de trinquete en la herramienta manual o con una precalibración correspondiente en las mordazas de las máquinas automáticas de TE Connectivity. | La resistencia a la tracción se aproxima a la del propio alambre. |