Construido para tolerar. Diseñado para rendir.

Conoce nuestras diferentes series de conectores DEUTSCH fabricados para resistir los retos a los que se enfrentarán tus vehículos industriales y comerciales. Puedes contar con nuestros conectores DEUTSCH para mejorar la durabilidad, tolerar las temperaturas extremas, las vibraciones y el impacto físico. Haz clic en cada serie para acceder a las partes. Están disponibles en la plataforma de comercio electrónico LADD.

Tenemos los conectores DEUTSCH que necesitas

La versátil serie DT cuenta con una amplia gama de configuraciones para las diversas aplicaciones de potencia y señal. ¿Necesitas más potencia? Las series HD30 y HDP20 proporcionan soluciones robustas para las demandas de alta corriente. Para aplicaciones con poco espacio, la serie HD10 cuenta con una potencia poderosa en un diseño compacto. La serie DTM da prioridad al tamaño y la versatilidad, y se distingue por sus aplicaciones en datos y de baja potencia. ¿Buscas algo aún más especializado? La serie DTP funciona en escenarios de alta corriente, a la vez que la serie DRC cuenta con una protección electromagnética y contra interferencias de radiofrecuencia para los entornos más exigentes. Sea cual sea tu necesidad específica, los conectores DEUTSCH cuentan con un rendimiento duradero para que tus vehículos comerciales funcionen sin problemas.