Diseñados para alto rendimiento en condiciones exigentes

Descubre nuestro portafolio de conectores DEUTSCH, diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de vehículos industriales y comerciales. Diseñados para ofrecer confiabilidad en entornos exigentes, los conectores DEUTSCH brindan un rendimiento eléctrico robusto ante temperaturas extremas, vibraciones intensas y impactos mecánicos. Su sellado comprobado y su diseño robusto garantizan un funcionamiento confiable en aplicaciones donde el tiempo de actividad, la durabilidad y la integridad del sistema son imprescindibles. Explore cada serie de conectores para encontrar la solución adecuada para tu diseño y acceder a las partes correspondientes.

¿Por qué elegir los conectores DEUTSCH?

  • Sellado y protección contra condiciones ambientales: Ayudan a mantener la integridad eléctrica a largo plazo en condiciones de campo, reducir las tasas de fallas y disminuir las tareas de mantenimiento.
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento y resistencia a entornos exigentes: Rendimiento estable en ciclos de trabajo extremos y climas variables
  • Diseño mecánico robusto y acoplamiento seguro: Ayudan a reducir el riesgo de conexiones intermitentes y a mejorar la confiabilidad del ensamble
  • Sistema modular de contactos y rendimiento eléctrico: Facilitan el desarrollo de plataformas con capacidad de expansión y reducen la complejidad de los componentes
  • Arquitectura flexible para sistemas de vehículos: Cubren toda la arquitectura eléctrica del vehículo, desde sensores de baja potencia hasta sistemas de alta corriente
  • Durabilidad y cumplimiento normativo de los materiales: Ayudan a reducir el costo del ciclo de vida y la frecuencia de mantenimiento.

Soluciones diseñadas para la industria

Los conectores DEUTSCH que necesitas

La versátil serie DT ofrece una amplia gama de configuraciones para diversas aplicaciones de potencia y señal. ¿Necesitas más potencia? Las series HD30 y HDP20 ofrecen soluciones robustas para aplicaciones de alta corriente. Para aplicaciones con espacio limitado, la serie HD10 ofrece un alto rendimiento en un diseño compacto. La serie DTM se destaca en aplicaciones de datos y de baja potencia, con un enfoque en el tamaño compacto y la versatilidad. ¿Buscas soluciones aún más especializadas? La serie DTP está diseñada para aplicaciones de alta corriente y la serie DRC ofrece blindaje EMI/RFI para los entornos más exigentes. Sea cual sea tu aplicación, los conectores DEUTSCH ofrecen un rendimiento duradero para mantener tus vehículos industriales y comerciales en funcionamiento.