Sistema de conexión para alambres y cables

El sistema AMPMODU es una familia completa de conexiones modulares de señal para aplicaciones de PCB a PCB, de cable a PCB y de cable a cable con distancias entre pines de 1.00 mm (0.039 in) a 3.96 mm (0.156 in), que se utilizan en gran medida en casi todas las aplicaciones industriales que requieren PCB.

La miniaturización es una tendencia que impacta a las industrias a nivel mundial. El amplio uso de los componentes AMPMODU y su pequeño tamaño los convierten en un sistema de conexión sólido para una amplia gama de aplicaciones y sistemas. La creciente necesidad de las PCB en miniatura impulsa la demanda hacia conectores de distancia corta. Están diseñados para cumplir con una variedad de requisitos de embalaje y conexión de manera confiable y óptima. La gran variedad de componentes y aplicaciones, y su tamaño pequeño y compacto, dan como resultado ahorro de espacio y un diseño de alta calidad. Esto hace que los productos de conexión AMPMODU sean ideales para aplicaciones y sistemas en una amplia gama de industrias.

Desplaza la pantalla hacia abajo para más información sobre nuestro sistema de conexión AMPMODU, disponible en distancias entre pines de 1, 1.27, 2, 2.54 y 3.96 mm.

Características

  • El concepto modular, que utiliza contactos de receptáculo y pines de acoplamiento, garantiza soluciones intercambiables para un diseño flexible.
  • Con un diseño flexible que se logra a través de una gama completa de opciones de una o dos filas para aplicaciones de PCB a PCB, de cable a PCB y de cable a cable con herramientas de aplicación diseñadas por TE Connectivity.
  • El diseño óptimo y compacto ahorra espacio en las PCB.
  • Con múltiples longitudes de pines de soldadura para adaptarse a diferentes grosores de PCB.
  • Opciones de montaje, tipos de recubrimiento y estilos de embalaje que brindan flexibilidad en la fabricación y cumplen con los requisitos de los costos de los clientes.
  • Los contactos de doble haz proporcionan transferencias de señal confiables en entornos de alta vibración.
  • La mayoría de los conectores cumplen con los requisitos ambientales, de salud y de seguridad de la industria (RoHS, REACH y UL).
  • Las carcasas de los conectores están disponibles en resina de alta temperatura que es compatible con los procesos de soldadura por reflujo, lo que ahorra tiempo y dinero a los clientes.

Dos haces integrales en voladizo hacen contacto con los pines de acoplamiento y proporcionan transferencias de señales confiables. La desviación de estos resortes está limitada por los topes antiestrés, lo que evita una deformación excesiva. Esta característica hace posible un amplio margen de tolerancia a la desalineación de los contactos de acoplamiento. Los contactos de doble haz evitan la desconexión en entornos de alta vibración. La punta del pin de acoplamiento minimiza la fricción y las raspaduras, lo que favorece la gran durabilidad de la familia de productos AMPMODU.

  1. Miniaturización y productos de conectividad de PCB AMPMODU (inglés)

La miniaturización es una tendencia que impacta a las industrias a nivel mundial e impulsa la demanda hacia conectores de distancia corta en la PCB. En este seminario web, los gerentes de productos de TE Connectivity, Jana New y Sameer Trikha, hablarán sobre tal tendencia y sobre los productos de conectividad de las PCB AMPMODU, cuyos componentes y su reducido tamaño los hacen ideales para una amplia gama de aplicaciones y sistemas.

te

Distancia de 1 mm

AMPMODU Small Centerline (SCL) de 1 mm

AMPMODU Small Centerline es una familia de conectores de distancia corta de PCB a PCB con una distancia entre pines de 1.00 mm x 1.00 mm (0.050 in x 0.050 in). Para satisfacer una amplia gama de requisitos de diseño, ofrece hasta 100 pines con 2 opciones de recubrimiento y es compatible con procesos automatizados de montaje y de reflujo. 

Empaque en cinta portadora y carrete: La gama de productos de Small Centerline cuenta ahora con el empaque cinta portadora y carrete, el cual hace posible automatizar aún más el ensamble y colocación de los conectores en la PCB en procesos automatizados con capuchones Pick-and-Place.

Características

  • La distancia entre pines de 1.0 mm resulta en un 85 % de ahorro de espacio en la PCB en comparación con conectores de 2.54 mm [0.100 in].
  • La transferencia de señales a través de dos puntos de contacto, incluso en aplicaciones con impactos y vibraciones fuertes, se realiza de manera confiable.
  • La configuración de montaje con pines de capuchones Pick-and-Place brinda flexibilidad en un proceso de manufactura automatizado.
  • Mayor durabilidad y resistencia a la corrosión gracias al chapado en oro.
  • Se ahorra tiempo gracias a los materiales con capacidad de reflujo.
  • Mayor flexibilidad en el ensamble de las PCB con los receptáculos de doble entrada.
te

Distancia de 1.27 mm

Conectores de red AMPMODU 50/50

Los conectores de red AMPMODU consisten en una variedad de conectores de placa a placa y de cable a placa de alta densidad con una distancia de 0.050 in x 0.050 in (1.27 mm x 1.27 mm).

Características

  • Disponibles en doble fila, en formato vertical o de ángulo recto, apantallado, desde 10 hasta 100 pines.
  • Sujetadores mecánicos que facilitan el procesamiento de soldadura.
  • Se cuenta con tres alturas de apilado de placas que ofrecen flexibilidad en la arquitectura de aplicaciones mezanine.
  • Las carcasas polarizadas evitan un acoplamiento incorrecto.
  • El sujetador positivo garantiza el bloqueo seguro del conector y la funcionalidad en entornos de alta vibración.
  • Los separadores en las carcasas permiten extraer la soldadura fácilmente.

Conectores AMPMODU SYSTEM 50

Los conectores AMPMODU System 50 incluyen una amplia variedad de conectores de placa a placa de alta densidad (de orificio pasante y de montaje en superficie) y de cable a placa, constan de receptáculos de una y dos filas y cabezales de pines con una distancia de 0.050 in x 0.100 in [1.27mm x 2.54 mm].

Características

  • Disponibles en terminación de cable cinta o de cable plano flexible (FFC) donde los conectores de cable cinta ahorran espacio en la placa y reducen significativamente los problemas de compatibilidad de la altura del sujetador.
  • La carcasas polarizada ayudan a evitar un acoplamiento incorrecto.
  • Las carcasas cubiertas dan más seguridad al usuario y protegen los contactos.
  • El sujetador positivo garantiza que el conector del cable se acople de manera segura incluso en entornos con fuertes vibraciones.
  • Los separadores en las carcasas permiten extraer la soldadura fácilmente.
  • Las sujeciones no protuberantes proporcionan retención durante la soldadura y protección contra la tensión a largo plazo en las conexiones soldadas.
  • Las carcasas de montaje en placa de alta temperatura tienen capacidad de reflujo, lo que ahorra tiempo y dinero por medio de procesos de fabricación compartidos.
-

DISTANCIA DE 2 MM

Conectores AMPMODU de 2 mm

Los conectores AMPMODU de 2 mm incluyen cabezales separables y recubiertos, y receptáculos de cable y de montaje en placa con una distancia de 0.079 in x 0.079 in (2 mm x 2 mm), que ocupan un 38 % menos de espacio que los productos tradicionales con distacia entre pines de 0.100 in (2.54 mm). Estos conectores son compatibles con los procesos automatizados de montaje en superficie, reflujo de orificio pasante (Pin-in-Paste) y montaje de orificio pasante tradicional para facilitar la fabricación.

Características

Cabezales

  • Solución compatible con los receptáculos de las marcas principales.
  • Tamaño del conector: 2-25 pines por fila, disponible en fila simple y doble.
  • Grosor de la PCB: de 1.6 mm a 2.4 mm.
  • Las carcasas de alta temperatura tienen capacidad de reflujo, lo que ahorra tiempo y dinero por medio de procesos de fabricación compartidos.
  • La función de polarización en las carcasas de los cabezales cubiertos evita un acoplamiento incorrecto y protege los contactos.
  • El enganche de retención ayuda a evitar el desacoplamiento en entornos con vibraciones.

Características

Receptáculos

  • Conjuntos de receptáculos verticales y horizontales de entrada superior y doble.
  • Montaje en superficie y de orificio pasante con múltiples longitudes de conexión de soldadura para varios grosores de PCB, de 1.6 mm a 2.4 mm.
  • Hasta 25 pines por fila, con disponibilidad de fila simple y doble.
  • Las carcasas de montaje en placa están hechas de resina de alta temperatura, lo que las hace soldables por reflujo.
  • El enganche de retención ayuda a evitar el desacoplamiento en entornos con vibraciones.
  1. Conector AMPMODU de 2 mm

Fabricado para conexiones de cable a placa y de placa a placa, el sistema de conectores AMPMODU de 2 mm satisface las demandas de miniaturización para aplicaciones de automatización de fábricas y robótica industrial. Diseñada para una variedad de necesidades de acoplamiento, la solución de 2 mm ocupa un 38 % menos de espacio en una placa de circuito que los conectores tradicionales.

Distancia de 2.54 mm

Conectores AMPMODU MTE

Los conectores AMPMODU MTE incluyen conectores de cable a placa y de cable a cable con una distancia de 0.100 in (2.54 mm). Las cubiertas de acoplamiento hacen posible agrupar conjuntos de receptáculos para las configuraciones de dos filas. Están disponibles en IDC y en terminaciones de remache, mientras que su capacidad de enganche proporciona una retención positiva entre las carcasas.

Características

  • La opción de compresión en los pines proporciona retención en la PCB.
  • La opción de alta temperatura es compatible con SMT para ondas de 265 grados.
  • El sujetador positivo garantiza que el conector del cable se acople de manera segura incluso en entornos con fuertes vibraciones.
  • Las carcasas polarizadas evitan un acoplamiento incorrecto.
  • La cubierta de acoplamiento hace posible agrupar conectores más pequeños en una solución de enganche de una sola fila más grande o de doble fila.
  • Disponible en tres revestimientos.

Conectores AMPMODU Mod IV, V

Los conectores AMPMODU Mod IV, V incluyen una variedad de conectores de cable a placa resistentes y confiables en una configuración modular con distancia entre pines de 0.100 in x 0.100 in (2.54 x 2.54 mm).

Características

  • Se acoplan a los cabezales separables, con o sin cubierta de AMPMODU con un pin cuadrado de 0.025 in (0.64 mm).
  • Funciones de polarización y de protección contra la tensión.
  • Se dispone de enchufes con codificación.
  • Se cuenta con tres opciones de presión de contacto para diferentes niveles de entornos de vibración.

Cabezales AMPMODU

Los cabezales AMPMODU proporcionan una amplia variedad de configuraciones sólidas y confiables con distancia entre pines de 0.100 in x 0.100 in (2.54 x 2.54 mm) y que utilizan pines cuadrados de 0.025 in.

Características

  • Disponibles en tipos estándar sin cubierta, separables, separables en carrete, con cubierta, con pin de acción y de apilamiento.
  • Protección de pines.
  • Flexibilidad en la arquitectura de las placas.
-

Distancia de 3.96 mm

Conectores AMPMODU MOD I

Los conectores AMPMODU MOD I incluyen una variedad de conectores de placa a placa y de cable a placa con una distancia de 0.156 in x 0.156 in (3.96 mm x 3.96 mm).

Características

  • Ahorran 85 % de espacio en la placa en comparación con los productos de distancia estándar de 2.54 mm
  • Disponibles en doble fila, terminación de montaje en superficie, de 10 a 100 pines
  • El receptáculo de doble entrada ofrece una mayor flexibilidad en el armado de la placa
  • Tapas disponibles para todas las piezas para colocar el equipo de manera automática en las placas
-