Sellos y tapones ciegos para conectores automotrices

Se ofrece un amplio portafolio de sellos y tapones ciegos para la mayoría de los calibres de cable y cavidades de conector, diseñados para sistemas dautomotrices. Evitan con eficacia que entren contaminantes en los conectores, lo que hace posible conexiones seguras y confiables.

Global

Capacidad y cobertura global.

180+

Diferentes sellos y tapones para distintos calibres de cable y cavidades.

Una

La única empresa que necesitas para un sistema completo de conectores sellados.

El amplio portafolio de TE Connectivity consiste en una variedad (> 180) de sellos y tapones ciegos diferentes para distintos calibres de cables y cavidades de conectores diseñados para sistemas automotrices. Evitan con eficacia que entren contaminantes en los conectores, lo que hace posible conexiones seguras y confiables. Gracias a nuestra presencia mundial en la industria manufacturera y a nuestra cadena de suministro integrada, TE Connectivity suministra sistemas completos de conectores sellados (terminal, conector, sello y tapón ciego) a nivel local. Además, TE Connectivity también proporciona sellos de familias de productos, tapetes de sellado y sellos radiales para cumplir los requisitos de los conectores automotrices.

Los sellos para cables eléctricos para un solo cable (SWS) cuentan con tres interfaces diferentes que utilizan una configuración de tres labios que crea capas de sellado redundante. Los elementos SWS suelen estar hechos de silicón líquido que cuenta con una gran resistencia mecánica y tolera un amplio rango de temperaturas de funcionamiento. La dureza del material suele especificarse como 50–60 Shore A (ShA) y resulta óptima para ofrecer la compresión necesaria, además de resistencia al desgarre y durabilidad, que se requieren en las aplicaciones automotrices.  

Sellos y tapones ciegos para conectores
Sellos y tapones ciegos para conectores

VENTAJAS

Proveedor de conectores confiables, seguros y sellados

  • Portafolio amplio y completo: una solución integral para aplicaciones automotrices.
  • Mayor rendimiento, seguridad y durabilidad para las conexiones eléctricas.
  • Grado de protección IP67.
  • Cavidad compatible con algunos sistemas de terminales de la competencia.
  • Presencia mundial en la industria manufacturera y cadena de suministro integrada.
  • Preparado para la automatización de arneses.
  • Con capacidad para 48 V.

 

Sellos para cables eléctricos (SWS)

  • La configuración de labio crea múltiples capas de sellado redundante.
  • La goma de silicón cuenta con una gran resistencia mecánica a un gran rango de temperaturas de funcionamiento.
  • La dureza del material especificada en el durómetro 50‑60 Shore A (ShA) proporciona la compresión, resistencia al desgarre y durabilidad óptimas que se requieren.
  • Lubricación para el paso del cable a través del sello, para reducir los daños al insertarlo en la cavidad.


Tapones de cavidad

  • Selección de materiales de goma de silicón con una dureza entre 50 y 60 ShA.
  • Alto nivel de retención del sello en la cavidad.