Diseñadas para trabajar con productos líderes de la industria

Las antenas para vehículos están diseñadas para instalarse o montarse en el interior o exterior. Debido a que los vehículos son de tamaños y formas muy diferentes, y tienen requisitos de conectividad muy distintos, las antenas para estos vehículos pueden variar en gran medida. Las antenas para vehículos están diseñadas para tolerar entornos más hostiles o difíciles que las antenas que pueden colocarse en un lugar estático. Por lo anterior, nuestra gama de antenas para vehículos se somete a una serie de pruebas en función de uso, como choques, vibraciones, resistencia al viento, temperatura y humedad.

Una antena sencilla para vehículo puede ser de una banda y un puerto diseñada para un rango de frecuencia específico. 
En su defecto, a medida que los requisitos de frecuencia del vehículo se amplían, también lo hacen el puerto y la cobertura de banda de frecuencia de la antena. Esto puede significar que se requieren antenas multipuerto para vehículos donde una sola antena puede tener hasta 14 puertos. También puede ser necesario que una sola antena cubra una multitud de frecuencias, como 4G, 5G, Bluetooth, wifi, GNSS, UHF, VHF y otras.

 

El método habitual de instalación de muchas antenas para vehículos es conectarse a un router o una pasarela de un vehículo industrial. Las antenas de TE Connectivity satisfacen las necesidades de los fabricantes de enrutadores y pasarelas líderes en la industria. Se cuenta con muchas opciones de conectores y de cables para la misma antena con el fin de facilitar la conexión a múltiples routers.

Folleto de antenas para maquinaria agrícola y de construcción

Espaciador naranja

Productos destacados: antenas para vehículos serie FP

Las antenas multipuerto para vehículos modelos FP20 auto, FP40 auto y FP40 ultra de TE Connectivity constituyen una solución multifunción para LTE/5G, wifi 6E/7, GNSS (L1 y L5) y Bluetooth en aplicaciones de conectividad móvil de gran ancho de banda.

 

La línea de productos consta de soluciones multipuerto de hasta 9, 8 y 14 puertos para los modelos FP20 auto, FP40 auto y FP40 ultra, respectivamente.


Todos los modelos están disponibles con una gama de opciones de conectores para adaptarse a las principales puertas de enlace y routers vehiculares. Los modelos FP20 auto cuentan con antenas de látigo opcionales para las frecuencias VHF, UHF y 700/800/900 MHz.

Espaciador naranja

Productos destacados: antenas FPL pro

Las antenas FPL son compactas y de alto rendimiento para aplicaciones vehiculares. Diseñadas como una solución multifunción para radios TETRA y de 800 MHz, las antenas FPL pro combinan TETRA (UHF), wifi 6E/7 y GNSS o 760-870 MHz, wifi 6E/7 y GNSS en una sola antena.

Las antenas FPL pro están disponibles en configuraciones de montaje permanente y también magnético para adaptarse a múltiples entornos de instalación.

Antenas para vehículos populares

A continuación, te mostramos algunas de las antenas para vehículos más populares de TE Connectivity. El portafolio de antenas para vehículos de TE Connectivity es variado y amplio. Si no encuentras la antena que necesitas, contacta a nuestros expertos que están listos para ayudarte.