Accesorios y cables para antenas

Los cables micro coaxiales de TE ofrecen un excelente rendimiento eléctrico por medio de una amplia selección de longitudes estándares y personalizadas y de opciones de conectores. Estos cables pueden utilizarse para conectar antenas a un módulo o placa de circuito impreso (PCB) principal en una amplia gama de aplicaciones inalámbricas.

TE Connectivity ofrece una gama de accesorios para antenas de uso flexible que garantiza una recepción libre de interferencias. Nuestra amplia gama de sistemas de antenas se complementa con diversos accesorios que, según el lugar de la instalación, pueden ser necesarios para garantizar una recepción perfecta. Las trampas de ondas y los divisores o complementos de antena independientes se desarrollan y fabrican para proyectos específicos. Los conectores con cables adecuados se utilizan como estándar en los sistemas de antenas apropiados, pero también están disponibles como un producto terminado.

Circuitos de las trampas de ondas

Las trampas de ondas pueden utilizarse para desacoplar señales de alta frecuencia (HF) de posibles fuentes de interferencia. Esto garantiza mejor calidad de recepción.

Divisores y complementos

Los divisores y complementos suelen elaborarse conforme a los requisitos específicos del cliente, dependiendo del espacio de instalación disponible. Proporcionan la señal de HF deseada con pérdidas mínimas.