Antenas para Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 y Wi-Fi 8

El futuro de la conectividad ya está aquí con nuestras antenas Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 y Wi-Fi 8 de última generación. Diseñadas para ofrecer mayor velocidad y rendimiento, a través de conectividad tribanda, estas antenas ayudarán a habilitar el acceso a los últimos estándares y tecnologías Wi-Fi. Con el crecimiento de Wi-Fi 7 y el despliegue esperado de Wi-Fi 8, nuestras antenas te ofrecen una ventaja real. Explora nuestras soluciones de antenas Wi-Fi o contáctanos.

Nuestras antenas Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 y Wi-Fi 8 ayudan a proporcionar una conexión robusta y confiable, incluso en los entornos más exigentes. 
En un mundo más conectado, tu red no debe frenar el rendimiento. Con nuestras antenas Wi-Fi de última generación, disfrutarás una conectividad superior.

Tecnología de TE Connectivity

Antenas de banda triple de 2.4, 5 y 6 GHz

TE Connectivity dispone de una amplia gama de antenas para comunicaciones Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 y Wi-Fi 8, que incluye antenas chip en miniatura para montaje directo en PCB y antenas externas de varios metros de altura. Desde milímetros hasta metros, TE Connectivity tiene opciones disponibles.
 
Además de una amplia gama de productos en catálogo, TE Connectivity cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de antenas OEM para sus clientes.
 
  • Amplios servicios de I+D, ingeniería y producción
  • Alcance y disponibilidad globales a través de una amplia red distribución
  • Tenemos la capacidad de modificar nuestros productos, como cambios a conectores y longitudes de cable, por ejemplo, para satisfacer requisitos específicos.


Los ejemplos que se muestran a continuación son una pequeña selección de la gama de antenas Wi-Fi de TE Connectivity.

Historia del Wi-Fi

El Wi-Fi ha sido un protocolo de comunicación IoT muy popular por muchos años. Esto se debe a muchos factores, pero el uso de bandas de frecuencia sin licencia y la capacidad de manejar muchos usuarios en varios canales disponibles son clave.

 

Durante muchos años, las comunicaciones Wi-Fi se cubrían con dos bandas de frecuencia distintas (2.4 y 5.5 GHz). El último avance en estos estándares Wi-Fi de doble banda fue en 2019, cuando se lanzó Wi-Fi 6. El Wi-Fi 6 utilizaba las bandas de frecuencia tradicionales de 2.4 y 5.5 GHz, pero ofrecía a los usuarios mayores protocolos de seguridad y velocidades más altas.

 

El Wi-Fi 6 fue la primera gran ampliación de las bandas de frecuencia disponibles para Wi-Fi en casi 20 años. Se introdujo lo que se conoce como la banda de 6 GHz, que abarca desde 5.925 hasta 7.125 GHz.

 

Esta introducción fue de gran importancia, ya que no solo se trata de una amplia gama de espectro adicional, sino que también se incrementa el ancho de banda en las frecuencias más altas. Esto se traduce en velocidades más altas y en más usuarios conectados a la misma red al mismo tiempo.

¿Qué es Wi-Fi 7?

Wi-Fi 7 corresponde al cambio más reciente del estándar IEEE, de 802.11ax a 802.11be, para comunicación inalámbrica. La nueva norma amplía la velocidad máxima teórica de enlace a 46120 Mbit/s y abarca las tres bandas de frecuencia de la norma Wi-Fi 6E establecida con anterioridad. También es compatible con los estándares Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E.

Compatible con Wi-Fi 7

  • Conexiones teóricas de datos de hasta 42 Gbps
  • Rendimiento extremadamente alto (EHT)
  • Incorporación de 1,200 MHz de ancho de banda de frecuencia, con capacidad de 14 canales adicionales de 80 MHz, 7 de 160 MHz o 3 de 320 MHz.
  • Canales de 320 MHz
  • Operación multienlace (MLO)
  • 4K QAM
  • Mensaje de confirmación de bloque comprimido 512
  • Asignación de múltiples RU a una sola STA
  • Acceso en enlace ascendente por activación
  • Servicios de comunicación para preparación ante emergencias (EPCS)

Ventajas del Wi-Fi 7

  • Rendimiento dos veces mayor
  • Tasas de transmisión un 20 % más altas
  • Latencia determinista para una red más flexible y con menos congestión
  • Experiencia de velocidad más rápida y fiable con latencia reducida
  • Menor sobrecarga de transmisión
  • Mayor eficiencia y seguridad

¿Qué es Wi-Fi 8?

Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) es el estándar de redes inalámbricas de última generación. A diferencia de los estándares anteriores, que se centraban principalmente en aumentar la velocidad máxima, Wi-Fi 8 cambia el enfoque hacia la mejora de la confiabilidad de la conexión, el rendimiento efectivo y el bajo nivel de latencia en entornos reales y difíciles, como redes densas con interferencias, un gran número de dispositivos o señales débiles. Esto lo hace especialmente adecuado para aplicaciones como la realidad extendida (XR), la automatización industrial, la salud digital, la realidad aumentada, los sistemas con base en inteligencia artificial y la conexión continua en espacios empresariales o públicos.

Mercados y usos

  • Internet de las cosas (Iot)
  • Puntos de acceso Wi-Fi
  • Puertas de enlace Wi-Fi
  • Routers Wi-Fi
  • Módulos Wi-Fi
  • Protección y seguridad de edificios
  • Ciudades y hogares inteligentes
  • Dispositivos inteligentes médicos y para la salud
  • Puntos de acceso Wi-Fi

Recursos Wi-Fi

Evolución del Wi-Fi
Play video
Evolución del Wi-Fi
Hablemos sobre wifi 6E
Play video
Hablemos sobre wifi 6E
¿Qué depara el futuro del wifi?
Play video
¿Qué depara el futuro del wifi?