Antenas multibanda para la configuración de dispositivos individuales

Las antenas GNSS (sistemas globales de navegación por satélite) comprenden todos los servicios satelitales comunes globales, como GPS, GALILEO y BeiDou. Nuestras antenas GNSS pueden utilizarse en los ámbitos de la seguridad pública, del transporte y de la logística, así como para la protección contra robos y en aplicaciones industriales. Los sistemas están equipados con potentes antenas de bajo perfil y la mayoría puede adaptarse a tus necesidades, como cables, conectores y carcasas resistentes.

Nuestro portafolio incluye antenas GNSS que pueden utilizarse con las de comunicación móvil para proporcionar servicios telemáticos, como eCall o el sistema de seguimiento de vehículos. La tecnología dominante para la recepción GNSS es el uso de antenas de parche de cerámica con perfil muy bajo. Debido a la débil señal de GNSS, un amplificador de bajo ruido suele ser parte del diseño de la antena.

Línea estándar​

disponible de inmediato para tu proyecto​

Nuestra nueva línea estándar de antenas GNSS hace que el posicionamiento de las conexiones inalámbricas sea más confiable mediante el uso de una gama de antenas multibanda para la configuración de dispositivos individuales. Con el lanzamiento de 5G y el aumento exponencial del tráfico de las redes inalámbricas, la calidad del servicio y la eficiencia espectral resultan cada vez más vitales para un servicio de red inalámbrica sin interrupciones. Nuestra nueva línea estándar aborda los objetivos clave de rendimiento de la antena (eficiencia y ancho de banda) y cubre diferentes requisitos, desde la navegación genérica del consumidor hasta el posicionamiento de alta precisión.

​

Ver productos​


​
​

Ventajas principales:

  • Mejora la eficiencia y el ancho de banda​
  • Reduce el tamaño de la antena​
  • Permite ahorrar costos ya que se requiere un número mínimo de componentes asociados​
  • Compatible con multibanda y múltiple estándar 
Antena de parche activa
Antena de parche activa
Antena apilada
Antena de parche apilada
Antena de chip
Antena de chip
GNSS
Antena pigtail

Antenas GNSS

Potencia y flexibilidad combinadas

Las antenas GNSS se utilizan para la navegación, la localización de vehículos y otros objetos, el manejo de flotillas o en sistemas de control de tráfico. Además de las antenas GNSS puras, también contamos con las de combinación con otros servicios como celular, WLAN, Iridium y ORBCOMM. Podemos proporcionar productos estándar, así como diseños específicos para el cliente. Las antenas GNSS están disponibles como antenas integradas o externas.

Características

 

  • Varios diseños y combinaciones disponibles
  • Excelente rendimiento
  • Posibilidad de diseños específicos para el cliente 

Sistemas GNSS específicos para el cliente

Para la industria automotriz y de vehículos comerciales, diseñamos y producimos sistemas específicos para el cliente acordes a los conceptos de vehículos y a las áreas de aplicación requeridas. Las antenas GNSS están disponibles como antenas individuales o en combinación con servicios celulares, ORBCOMM, Iridium o WLAN.

 

Las antenas GNSS están disponibles en varios diseños para una amplia gama de instalaciones interiores y exteriores en áreas secas y propensas a la humedad. En especial, las antenas de parche se utilizan en el sector automotriz instaladas en diferentes carcasas: como antenas de techo o antenas integradas con un diseño de conexión flexible para su integración en el espejo o tablero, por ejemplo.

Preguntas frecuentes

P:     ¿Qué nivel de rendimiento y precisión debo tener en cuenta para elegir una antena GNSS?  
R:     Las antenas GNSS pueden operar en una o en múltiples bandas, tales como GPS, BeiDou y GALILEO. Cuantas más bandas se utilicen al mismo tiempo, mejor se podrá determinar la posición. El rendimiento de la antena está limitado, en gran medida, por las leyes de la física: los aspectos físicos de una antena desempeñan un papel importante en sus parámetros de rendimiento. Al tomar una decisión, vale la pena considerar si la antena GNSS recibirá señales en un espacio libre o se utilizará en áreas bloqueadas como en el centro en ciudades más grandes.

 

P:    ¿Se verá afectado el rendimiento de la antena GNSS por el tamaño de la aplicación o del dispositivo u otros aspectos de diseño y de uso?

R:     El tamaño de un dispositivo y su plano de tierra pueden impactar de manera considerable el rendimiento de RF de una antena. A menudo, el dispositivo se convierte en parte de la antena, y la posición y orientación de otros componentes dentro del mismo afectan la capacidad de la antena para enviar y recibir una señal. Además, el dispositivo podría no siempre esté dirigido hacia el cielo, así que debe funcionar en orientaciones diversas y aleatorias. En este caso, es conveniente buscar una antena omnidireccional más esférica. 

 

P:     ¿Necesito una antena GNSS interna o externa? 

R:      Es posible que en algunos dispositivos no se pueda usar una antena GNSS interna ya sea por la interferencia interna con otros componentes, el espacio limitado o el uso en una ubicación bloqueada. De ser así, se necesitará una antena GNSS externa, conectada al dispositivo mediante un cable coaxial y un conector de RF. 

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS ANTENAS GNSS