Con décadas de experiencia en el diseño de aplicaciones complejas, nuestro portafolio de antenas ofrece soluciones avanzadas que cubren una amplia variedad de bandas de frecuencia, para operar en múltiples redes en mercados globales y regionales. Descubre cómo nuestras antenas hacen posible el Internet de las cosas (IoT).
Conectividad para dispositivos personales
La tecnología Bluetooth es un estándar de comunicación inalámbrica que se utiliza para transmitir o recibir ondas de radio de corto alcance para intercambiar datos entre dispositivos. Los dispositivos que utilizan frecuencias Bluetooth suelen ser más pequeños debido a que la tecnología requiere menos electricidad y a que la transmisión de datos por lo general se lleva a cabo a decenas de metros. Algunos ejemplos de los dispositivos habilitados por Bluetooth son los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras portátiles y los audífonos inalámbricos. La tecnología Bluetooth también se puede utilizar en aplicaciones que no son tan comunes, como en la preparación de comidas para los clientes registrados en los restaurantes de comidas para llevar.
Las antenas compatibles con Bluetooth se instalan en un dispositivo con una antena interna o integrada, o con la tecnología personalizada de estructuración directa por láser (LDS), la cual hace posible que la antena se pueda imprimir en el marco o en los componentes dentro de un dispositivo. En su defecto, las antenas externas pueden colocarse fuera del dispositivo, lo que mejora el rendimiento, ya sea con una antena más grande o al alejarse de los circuitos integrados y los componentes dentro de un dispositivo. Es importante utilizar una antena compatible con tecnología Bluetooth con el diseño correcto y en el lugar preciso para lograr un rendimiento óptimo, ya que el tamaño y la forma de la antena pueden afectar el alcance y la calidad de la conexión Bluetooth.
Aspectos destacados de los productos
ANTENA HELICOIDAL VERTICAL DE 2.4 GHz
La compacta antena helicoidal vertical de 2.4 GHz es de montaje en superficie y está diseñada para aplicaciones en la banda de frecuencia ISM de 2.4 GHz, como Bluetooth y Zigbee. La base tipo conector de la antena asegura un montaje correcto y un desempeño uniforme en procesos de manufactura de alto volumen.
Antena dipolo de 2.4 GHz para montaje en panel ANT-2.4-LPW-125
La ANT-2.4-LPW-125 (LPW) es una antena dipolo de montaje en panel para Bluetooth, Zigbee y otras aplicaciones ISM de 2.4 GHz, como WiFi/WLAN. El montaje a presión en panel facilita una instalación rápida y segura, y la varilla abatible con retención de 3 posiciones optimiza la orientación de la antena.
El internet de las cosas conecta todo: los casilleros a los teléfonos, los vehículos eléctricos a los cargadores y los corazones a los médicos, por ejemplo. Las soluciones de conectividad más sólidas y más confiables de TE hacen posible esa conexión a una escala global. Juntos, llevemos a cabo esfuerzos para un futuro donde todo esté más conectado.
Los dispositivos tecnológicos sigue haciéndose más pequeños e inteligentes. A medida que más dispositivos se integren a las redes, necesitarás asistencia para que tu wifi avance a la siguiente etapa de evolución: Wi-Fi 7. TE Connectivity actúa como aliado estratégico, con décadas de experiencia en manufactura, y desarrolla de forma constante antenas que impulsan cada nueva etapa de la conectividad inalámbrica. Juntos, podemos diseñar nuevas posibilidades para el futuro de la conexión Wi-Fi.