Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Color del producto :
Negro
-
Tipo de sello :
Junta del panel | Sello de la zona interfacial | Sello del pasacables
-
Material del sello :
Fluorosilicona
-
Color del sello del conector :
Natural
-
Conector y código de polarización :
N
-
Ángulo de salida del cable (°):
180
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
24.62 mm [ .969 in ]
-
Altura del conector :
11.7 mm [ .46 in ]
-
Ancho del conector :
14.2 mm [ .559 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.