Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Absoluto
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Packard
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
8 – 30
Dimensiones
-
Alto del producto :
57.15 mm [ 2.25 in ]
-
Dimensiones :
24 x 24 x 82 mm [ .94 x .94 x 3.23 in ]
-
Tamaño del cabezal hexagonal (a través de las arandelas planas) :
24 mm [ .944 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
2.068 bar [ 30 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
Con clasificación 3X
-
Output Signal Type :
1 – 5 V
-
Precisión de la presión :
Hasta ±.1 % FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Etiqueta adhesiva, Sin amortiguación
-
Acople :
1/4 MNPT