Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 2 ft
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensiones
-
Alto del producto :
33.02 mm [ 1.6 in ]
-
Dimensiones :
22.23 x 22.23 x 55.88 mm [ .87 x .87 x 2.2 in ]
-
Tamaño del cabezal hexagonal (a través de las arandelas planas) :
22.2 mm [ .875 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
6.89 bar [ 100 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
Con clasificación 2X
-
Output Signal Type :
0 – 100 mV
-
Precisión de la presión :
±1 % de abertura
Otro
-
Opciones de sensor :
Ninguno
-
Acople :
1/4 MNPT