Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El transductor de presión de la serie MSP300 con cable es adecuado para medir la presión de líquidos o gases, incluso para medios difíciles como agua contaminada, vapor y fluidos ligeramente corrosivos.

La cavidad de presión del transductor está mecanizada a partir de una pieza sólida de acero inoxidable 17-4PH o 316L.  La versión estándar incluye una rosca de tubería de 1/4 NPT que permite un sistema sellado a prueba de fugas y totalmente metálico. Tiene una excelente durabilidad y no incluye juntas tóricas, soldaduras ni elementos orgánicos expuestos al medio de presión. Microfused, la tecnología de TE que deriva de exigentes aplicaciones aeroespaciales, emplea galgas extensométricas piezorresistivas que están micromecanizadas y fusionadas con vidrio de alta temperatura a un diafragma de acero inoxidable. Este enfoque permite una compatibilidad de medios de manera simple y elegante, al tiempo que incluye un sensor excepcionalmente estable sin las uniones PN de los sensores micromecanizados convencionales. El transductor de presión MSP300 está pensado para OEM industriales y comerciales para aplicaciones de volumen bajo a alto. Las configuraciones estándares son aptas para muchas aplicaciones. Ponte en contacto con la fábrica para indicar tus necesidades de personalización.

Ventajas

  • Diseñado en una sola pieza de acero inoxidable
  • Rangos de hasta 15 kpsi 
  • Salida analógica o presión digital de 14 bits con salida de temperatura de 11 bits
  • Acero inoxidable 17-4PH o 316L
  • Precisión del intervalo de ±1 % 
  • Salida digital de presión y temperatura o salida analógica mV o amplificada 
  • Personalizable
  • Certificación UL (solo analógica)
barra naranja

Aplicaciones

  • Bombas y compresores
  • Sistemas hidráulicos y neumáticos
  • Sistemas de pruebas automotrices
  • Gestión de la energía y del agua
  • Presión de gases para uso medicinal
  • Detección de fugas
  • Sistemas de medición remota
  • Medición de presión general
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 10 ft | Cable de 2 ft

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5 | 10 – 30

Características del cuerpo

  • Material del puerto  17-4PH

Dimensiones

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas  22.2 mm [ 0.875 in ]

  • Altura de producto  33.02 mm [ 1.6 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .344 | 6.89 | 7 | 17 | 17.23 | 34.47 | 68.94 | 70 | 344.73

  • Presión (psi) 5 | 100 | 101.52 | 246.56 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  0 – 100 mV | 1 – 5 V

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 2X

  • Precisión de presión  ±1 % de abertura

Otro

  • Opciones de sensor  Dirección I2C | Ninguno

  • Conexión a puerto  1/4 MNPT | 1/8 MNPT | MBSPP 1/4

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos