Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opción de sellado :
Sellado
-
Estilo del actuador :
Émbolo
-
Tipo de conexión del interruptor :
Conexión por cable
-
Estilo del interruptor :
Micro
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
1.5, 2, 5
-
Voltaje de operación (VAC):
250, 460
-
Voltaje de operación (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
Estándares de la industria