Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
Dimensiones
-
Altura del conector :
49.32 mm [ 1.942 in ]
-
Longitud del producto :
65.28 mm [ 2.57 in ]
-
Ancho de producto :
49.32 mm [ 1.942 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.35 – 3.05 | 2.46 – 4.01
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.053 – .12 | .097 – .158
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
80
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.