Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Suministro de voltaje (VDC):
5
Características de la terminación
-
Montaje del sensor de inclinación y del inclinómetro :
Horizontal
Dimensiones
-
Intervalos de medición (°):
Hasta +/-90
-
Dimensión (mm):
hasta 70
-
Precisión del sensor de inclinación y del inclinómetro (°):
Hasta +/-.5
-
Resolución (°):
Hasta +/-.01
Condiciones de uso
-
Principio de medición :
MEMS
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Paquete del sensor de inclinación y del inclinómetro :
Carcasa de plástico
Otro
-
Ejes de medición :
Doble eje
-
Interfaz digital :
RS232
-
Conexión :
Conector USB