Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Carcasa de plástico

  • Tipo de señal de interfaz  Digital

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Connector USB

Características eléctricas

  • Voltaje de suministro (VDC) 5

Características del cuerpo

  • Orientación del producto  Horizontal

Dimensiones

  • Resolución (°) Hasta +/-.01

  • Rangos de medición (°) Hasta +/-90

  • Ancho de carcasa (mm) Hasta 70

  • Precisión (°) hasta +/- 0.5

Condiciones de uso

  • Principio de medición  MEMS

Operación/aplicación

  • Interfaz de salida  RS232

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Otro

  • Ejes de medición  Doble eje

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.