Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Force Sensor Type :
Voltage Inline amplifier
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (VDC):
15
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
.5 – 10.5 V