Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Amplificador en línea de voltaje

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10 | 15 | '-15 – 15 | '-12 – 12

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  .5 – 10.5 V | .5 – 5.5 V | .5 – 9.5 V | ±10 V | ±5 V | Onda rectangular de 5V

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.