Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de material de pared :
Tubos con recubrimiento previo
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Agentes descontaminantes de grado militar, Agua, Combustible de aviación, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos, Líquido de deshielo, Líquido de frenos, Productos químicos/solventes
-
Código del sistema de materiales :
300
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Fluoropolímero reticulado
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.48 mm [ .019 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
6.4 mm [ .25 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
12.7 mm [ .5 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
220
-
Flamabilidad :
Altamente resistente a las llamas
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 200
-
Temperatura de contracción (°C):
220
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Fluidos, Hidrocarburos, Protección contra la tensión, Radiación
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
Sí
-
País de origen del producto :
EE. UU., Reino Unido