Pregunta: ¿Qué secciones transversales de cable se pueden utilizar con los conectores SOLARLOK PV5 de TE Connectivity?
Respuesta: Nuestro conector SOLARLOK PV5 utiliza el mismo terminal y carcasa para cables de 8 AWG (10 mm²) y 6 AWG (16 mm²).
Pregunta: ¿Qué interfaces tienen los conectores PV de TE Connectivity?
Respuesta: Todos los conectores de TE Connectivity tienen una interfaz solar estándar. El PV5 es compatible solo con los conectores PV4-S y las tapas protectoras.
Pregunta: ¿Los conectores TE SOLARLOK PV5 se pueden quitar y reutilizar después de instalarse?
Respuesta: Sí. Los conectores SOLARLOK PV5 se pueden quitar y volver a acoplar con otros conectores después de instalarse. Sin embargo, al igual que todos los demás conectores solares del mercado, no deben reinstalarse en un cable diferente.
Pregunta: ¿Qué pruebas adicionales realiza TE Connectivity en los conectores SOLARLOK PV5 además de los requisitos estándar de IEC y UL?
Respuesta: Nuestros conectores SOLARLOK PV5 superan los estándares aplicables:
- IP68: Se requiere una inmersión de 1 hora a 1 metro de profundidad; TE Connectivity sometió el conector PV5 a prueba durante 24 horas.
- Choque térmico IEC (IEC 62852 §6.3.11): Se requieren 200 ciclos; se completaron 1,200 con el conector PV5.
- Ciclo térmico UL (UL 1703 §35): No se requiere bajo carga; el conePV5 completó 200 ciclos a la corriente nominal.
Pregunta: ¿Cuál es la vida útil estimada de los conectores PV de TE Connectivity?
Respuesta: Nuestros conectores PV están diseñados para ofrecer alta durabilidad. Han superado con éxito las pruebas estándar IEC y UL y mantienen un rendimiento confiable en condiciones ambientales adversas.
Pregunta: ¿Se puede utilizar el mismo terminal para cables de 8 AWG (10 mm²) y 6 AWG (16 mm²)?
Respuesta: Sí. Nuestros conectores SOLARLOK PV5 utilizan el mismo terminal y carcasa para cables de 8 AWG (10 mm²) y 6 AWG (16 mm²).