Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestra línea SLK 2.0 se instala 80% más rápido que los conectores fotovoltaicos tradicionales*: en 30 segundos por par acoplado, sin necesidad de herramientas especiales.

Los conectores macho y de empalme SOLARLOK SLK 2.0 depara corriente continua son nuestros productos más recientes, aprobados por IEC 62852 (TUV) y UL 6703. Su diseño integra la tecnología de contacto por desplazamiento de aislamiento (IDC) para una instalación rápida y sencilla. Esto elimina la necesidad de pelar el cable, de modo que el instalador solo conecta el cable y ajusta el botón para completar la conexión, logrando mayor eficiencia y una unión de larga duración. Gracias a esto, el tiempo de instalación se reduce hasta en un 80% en comparación con nuestros conectores SOLARLOK de remache para corriente continua.*

Los conectores SOLARLOK SLK 2.0 macho y de empalme para corriente continua son de rango ajustable, por lo que un solo conector se adapta a conductores de 2.5 a 6 mm² (10 a 14 AWG).

La gama SOLARLOK 2.0 incorpora un relleno de gel exclusivo para aplicaciones solares y está diseñada para ofrecer protección IP68 contra la entrada de agua. Son resistentes a la inmersión en agua a una profundidad máxima de 1 m por hasta 24 horas, además de resistir polvo, suciedad y arena.

Los conectores macho SLK 2.0 incorporan la interfaz SOLARLOK 1500V PV4-S para cubrir las necesidades más recientes del sector fotovoltaico y están disponibles en versiones macho y hembra, lo que permite acoplarlos con los conectores SOLARLOK PV4-S y PV4-PM para corriente continua. 

Los empalmes SLK 2.0 se suministran como una sola pieza, lo que elimina el riesgo de conectores incompletos. Esto acelera el proceso de terminación, sin piezas sueltas que manipular y sin necesidad de herramientas especiales. Son especialmente adecuados para reparaciones, ya que permiten alargar cables de forma rápida y sencilla o reparar daños por animales o problemas mecánicos en el aislamiento. Los empalmes SLK 2.0 cuentan con un diseño de cola de milano que permite apilarlos uno junto a otro.

 

*Con base en una comparación del tiempo de instalación con los conectores SOLARLOK PV4 de remache para corriente continua de TE.

  1. Conoce los conectores macho y de empalme SOLARLOK SLK 2.0 para corriente continua (inglés)

Los conectores SOLARLOK 2.0 DC agilizan el cableado de paneles solares hasta un 80 %, puesto que eliminan la necesidad de pelar el cable y pueden instalarse en solo 15 segundos con unas pinzas Channellock estándar.
Con la clasificación IP68 se logran conexiones confiables en los paneles solares, incluso en entornos exigentes, gracias a la resistencia al agua, polvo, suciedad y arena.

  1. Video de la instalación de los empalmes SOLARLOK 2.0 (inglés)

Nuestros empalmes SOLARLOK SLK 2.0 para corriente continua son conectores de una sola pieza adecuados para instalaciones PV de 1,500 V. Ver nuestro video de la instalación.

  1. Video de la instalación de los conectores macho SOLARLOK 2.0 para corriente continua (inglés)

Nuestros conectores macho SOLARLOK SLK 2.0 para corriente continua están diseñados para la conexión de cables fotovoltaicos al panel en instalaciones PV de 1,500 V. Ver nuestro video de la instalación.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuántos conectores SOLARLOK SLK 2.0 macho y de empalme para corriente continua se estima que se requieran para una planta fotovoltaica de 25 MW?

Respuesta: De momento solo vendemos conectores para aplicaciones en plantas solares. La regla general o cálculo para una instalación estándar de conectores es de 300 sets por cada 1 MW en una planta solar. Por lo que un proyecto solar de 25 MW, podría requerir 7,500 sets (un set es un par acoplado: un conector macho y uno hembra).

 

Pregunta: ¿Con cuántos mm² de cable son compatibles los conectores SOLARLOK 2.0 macho y de empalme para corriente continua de TE Connectivity? 

Respuesta: Nuestro SLK 2.0 se adapta a un rango de tamaños y es compatible con conductores de 2.5, 4 o 6 mm² (AWG 14-10). Como los empalmes tienen una entrada de cable en cada lado, es posible usar calibres de cable iguales o diferentes.

 

Pregunta: ¿Los conectores macho y para empalme SOLARLOK 2.0 de corriente continua de TE Connectivity tienen la misma interfaz que otros de sus conectores?   

Respuesta: Sí, todos los conectores TE tienen una interfaz solar estándar. El Solarlok 2.0 es compatible con los conectores PV4 y los mecanismos de sujeción de TE Connectivity. 

 

Pregunta: ¿Cuál es el espesor mínimo y máximo de aislamiento admisible en los conectores SOLARLOK 2.0 macho y de empalme para corriente continua de TE Connectivity? 

Respuesta: Nuestros conectores SLK 2.0 pueden utilizar el rango estándar de cable EN 50618/IEC 62930. Sin embargo, definimos un rango específico de 5.9 mm a 7.2 mm, y estamos en proceso de reducir el límite inferior a 5.5 mm.

 

Pregunta: Una vez instalados y fijados, ¿se pueden quitar y reutilizar los conectores SOLARLOK SLK 2.0 de TE Connectivity?

Respuesta: Una vez instalados en el cable, nuestros conectores SLK 2.0 se pueden quitar, pero no deben reutilizarse. Esto aplica para todos los demás conectores fotovoltaicos del mercado. 

 

Pregunta: ¿Cuál es la vida útil estimada de los conectores SOLARLOK SLK 2.0 de TE Connectivity?

Respuesta: Nuestros conectores SLK 2.0 han superado con éxito las pruebas de las normas IEC y/o UL. Las pruebas IEC se realizan bajo las condiciones climáticas estándar europeas para demostrar que nuestros conectores proporcionan una conexión confiable incluso en entornos exigentes. Los conectores SOLARLOK ofrecen una vida útil estimada superior a 20 años en campo y cuentan con una garantía de 2 años.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Material base de lámina perforadora  Cobre enchapado en estaño

  • Tipo de conector de energía solar  Acoplador de cables

  • Estilo de conector solar  Conector macho | Conector macho-hembra | Enchufe

Características de la configuración

  • Tipo de guía  Negativo | Positivo

Características del contacto

  • Material de recubrimiento de contacto  Estaño

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Naranja | Negro

  • Material de la carcasa  Éter de polifenileno (PPE) + Poliestireno (PS) | Policarbonato (PC)

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 10 | 12 | 14

  • Calibre del cable (mm²) 2.5 | 4 | 6

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

  • Grado IP  IP68

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Asia | Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico | China | Europa, Medio Oriente y África | Latinoamérica | Norteamérica

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1 | 10 | 100 | 200

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos