Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Corriente nominal de cortocircuito (kA) 100

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC) 480

  • Corriente nominal (máx.) (A) 2.3 | 3.1 | 5.9 | 10 | 13 | 18 | 26 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 145 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 480 | 630 | 710 | 800 | 1000

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) 1.05 | 1.4 | 2 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 8.9 | 11.2 | 11.4 | 12.8 | 17.5 | 20.3 | 23.6 | 27.1 | 51 | 52 | 54 | 69 | 90 | 118 | 136 | 164 | 200 | 239 | 339

  • Peso del producto (lb) 2.315 | 3.086 | 4.409 | 10.582 | 11.244 | 13.669 | 19.621 | 24.692 | 25.133 | 28.219 | 38.581 | 44.754 | 52.029 | 59.745 | 112.436 | 114.64 | 119.049 | 152.119 | 198.416 | 260.145 | 299.828 | 361.558 | 440.924 | 526.904 | 747.366

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en suelo

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 63 | 69 | 72 | 84.5 | 95 | 139 | 142 | 149 | 169 | 177 | 178 | 183 | 223 | 226 | 239 | 263 | 303 | 308 | 313 | 353 | 355 | 384

  • Ancho de producto (in) 2.48 | 2.71 | 2.83 | 3.32 | 3.74 | 5.47 | 5.59 | 5.86 | 6.65 | 6.96 | 7 | 7.2 | 8.77 | 8.89 | 9.4 | 10.35 | 11.92 | 12.12 | 12.32 | 13.89 | 13.97 | 15.11

  • Longitud del producto (mm) 120 | 150 | 195 | 220 | 240 | 265 | 290 | 420

  • Longitud del producto (in) 4.72 | 5.9 | 7.67 | 8.66 | 9.44 | 10.43 | 11.41 | 16.53

  • Altura de producto (mm) 118 | 137 | 157 | 159 | 160 | 178 | 183 | 197 | 198 | 218 | 234 | 338 | 389 | 403 | 498 | 594 | 693 | 722 | 821 | 1013

  • Altura de producto (in) 4.64 | 5.39 | 6.18 | 6.25 | 6.29 | 7 | 7.2 | 7.75 | 7.79 | 8.58 | 9.21 | 13.3 | 15.31 | 15.86 | 19.6 | 23.38 | 27.28 | 28.42 | 32.32 | 39.88

Condiciones de uso

  • Longitud de cable de motor (máx.)  100 m [ 328.08 ft ]

Operación/aplicación

  • Altitud de funcionamiento (máx.) (m) 2000

  • Nivel de filtrado de salida  Reducción DV/DT por factor 10

  • Frecuencia del motor (Hz) 200

Estándares de la industria

  • Certificado  EN 60076-6 | EN 61558-2-20

  • Grado de contaminación  PD3

  • Grado IP  IP00

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-2

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.