Reactores de carga

Reactores para proteger los motores de los picos dv/dt del inversor. Las aplicaciones son accionamientos de motor y diversos sistemas de accionamiento de velocidad ajustable para HVAC, robots, maquinaria y equipos de automatización de procesos.

Schaffner, que ahora forma parte de TE Connectivity, ofrece una amplia gama de dispositivos de protección de motores para la calidad de la energía. Mejora de la confiabilidad, disponibilidad y funcionalidad del sistema para ayudar a evitar costosos tiempos de inactividad en instalaciones, plantas de manufactura, maquinaria y otras aplicaciones causados por daños prematuros en el motor. Los reactores dv/dt reducen el aumento de voltaje inducido por la modulación de ancho de pulso generada por el variador de frecuencia variable; los filtros dv/dt reducen aún más el aumento de voltaje y los picos de voltaje en los terminales del motor. Los filtros sinusoidales son filtros de paso bajo en modo diferencial que proporcionan un voltaje de salida sinusoidal de fase a fase y hacen posible utilizar cables de hasta 2,000 m de longitud, lo que ayuda a eliminar las corrientes de rodamiento y a reducir los ruidos acústicos.

Aplicaciones

  • Movimiento y accionamiento
  • Robótica industrial
  • Infraestructura para vehículos eléctricos (EVI)
  • Automatización de bodegas
  • Ventilación y aire acondicionado (HVAC)
  • Energía

Características del producto

  • Corrientes nominales de 0 a 1,320 A
  • Frecuencia del motor de 0 a 200 Hz
  • Longitud máxima del cable [m]
  • Reducción dv/dt
  • Reducción de la sobretensión
  • Reducción de la temperatura del motor
  • Reducción del ruido acústico del motor
  • Señal de salida sinusoidal simétrica
  • Señal de salida sinusoidal asimétrica
  • Reducción significativa de daños a rodamientos
  • Reemplaza el blindaje del cable
  • Conexión al enlace de CC necesaria
  • Ayuda a mejorar la EMC en general
  • Reduce el tiempo de inactividad del equipo