Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Perno roscado
-
Tipo de conexión de salida
Perno roscado
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC)
1000
-
Corriente nominal (máx.) (A)
10 | 16 | 32 | 63
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
1.89 | 4.15 | 8.86 | 18.85 | 28.3
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
55 | 70 | 80 | 90 | 250
-
Peso del producto (oz)
1.94 | 2.46 | 2.82 | 3.17 | 8.81
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
20 | 25 | 32
-
Ancho de producto (in)
.78 | .98 | 1.25
-
Longitud del producto (mm)
107 | 116 | 140 | 148 | 173
-
Longitud del producto (in)
4.21 | 4.56 | 5.51 | 5.82 | 6.81
-
Altura de producto (mm)
20 | 25 | 32
-
Altura de producto (in)
.78 | .98 | 1.25
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP00
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0