Filtros de paso EMC

Schaffner ahora forma parte de TE Connectivity Los filtros de paso de Schaffner mitigan las interferencias de alta frecuencia, a menudo denominadas RFI o EMI. Cuatro series de productos ofrecen una amplia gama de diferentes niveles de rendimiento. A altas frecuencias, el blindaje adquiere mayor relevancia, y Schaffner forma parte ahora de TE Connectivity. Los filtros de paso de Schaffner están equipados para instalarse en una pared de blindaje EMI, alimentando la energía a través de la pared, de ahí su nombre. Transportan corrientes de hasta 200 A.

Aplicaciones

La supresión de interferencias llega hasta la gama de GHz para aplicaciones de alta tecnología como:

  • IT
  • Telecomunicaciones
  • Servidores
  • Equipos de red

 

 

Características del producto

  • Corrientes nominales de 10 A a 200 A
  • Capacitancia de 47 nF a 4700 nF
  • Condensadores de CA y de CC
  • Filtros de CA y de CC
  • Clase de condensador Y2 e Y4