Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Perno roscado
-
Tipo de conexión de salida
Perno roscado
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC)
1000
-
Corriente nominal (máx.) (A)
10 | 16 | 32 | 63 | 100 | 200
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
.21 | 0.44 | 0.94 | 3.1 | 4.4 | 9.4 | 20.7
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
15 | 28 | 33 | 34 | 65 | 70 | 100 | 157
-
Peso del producto (oz)
.52 | 0.98 | 1.16 | 1.19 | 2.29 | 2.46 | 3.52 | 5.53
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
16.85 | 21.95 | 25 | 26.95 | 31 | 32 | 38
-
Ancho de producto (in)
.66 | .86 | .98 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.49
-
Longitud del producto (mm)
57 | 63 | 75 | 77 | 96 | 113 | 130
-
Longitud del producto (in)
2.24 | 2.48 | 2.95 | 3.03 | 3.77 | 4.44 | 5.11
-
Altura de producto (mm)
16.85 | 21.95 | 25 | 26.95 | 31 | 32 | 38
-
Altura de producto (in)
.66 | .86 | .98 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.49
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP00
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0