Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de salida
Terminal de anillo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de cortocircuito (kA)
100
-
Categoría de sobretensión
III
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
480 | 500
-
Corriente de entrada del motor (A)
1.4 | 1.5 | 3 | 5.5 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 | 425
-
Potencia nominal de carga (kW)
1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 53 | 54 | 60 | 63 | 67 | 69 | 74 | 88 | 95 | 120 | 129 | 141 | 149 | 161 | 178 | 181 | 198 | 217 | 230 | 234 | 244 | 261 | 320 | 331 | 357
-
Peso del producto (lb)
13.228 | 15.432 | 17.637 | 19.842 | 24.251 | 28.66 | 30.865 | 33.069 | 37.479 | 41.888 | 46.297 | 61.729 | 70.548 | 79.366 | 88.185 | 105.822 | 116.845 | 119.049 | 132.277 | 138.891 | 147.71 | 152.119 | 163.142 | 194.007 | 209.439 | 264.554 | 284.396 | 310.851 | 328.488 | 354.944 | 392.422 | 399.036 | 436.515 | 478.403 | 507.063 | 515.881 | 537.927 | 575.406 | 705.478 | 729.729 | 787.049
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en pared
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
160 | 180 | 210 | 260 | 290 | 340 | 353 | 462 | 550
-
Ancho de producto (in)
6.29 | 7.08 | 8.26 | 10.23 | 11.41 | 13.38 | 13.89 | 18.18 | 21.65
-
Longitud del producto (mm)
302 | 370 | 430 | 491 | 635 | 863 | 1053 | 1300
-
Longitud del producto (in)
11.88 | 14.56 | 16.92 | 19.33 | 25 | 33.97 | 41.45 | 51.18
-
Altura de producto (mm)
185 | 206 | 221 | 252 | 319 | 343 | 396 | 456 | 555
-
Altura de producto (in)
7.28 | 8.11 | 8.7 | 9.92 | 12.55 | 13.5 | 15.59 | 17.95 | 21.85
Condiciones de uso
-
Compatible con el tipo de accionamiento por motor
Rectificador de diodo de 6 pulsos | Rectificador de diodo de 6 pulsos y SCR
-
Tensión nominal y eficiencia energética
>98%
Operación/aplicación
-
Blanco THDi @ Potencia nominal (%)
<5
-
Método de enfriamiento
Convección natural | Enfriamiento activo por aire
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Certificado
EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1
-
Grado de contaminación
PD3
-
Grado IP
IP00 | IP20
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
Otro
-
Código de tamaño de armazón
A | B | C | D | E | F | G | H | J