Filtros armónicos pasivos
Los filtros armónicos pasivos ayudan a cumplir las normas internacionales, por ejemplo IEEE 519 o IEC/EN 61000-3-12 y los códigos de servicios públicos locales. Reducen el estrés eléctrico y térmico sobre la infraestructura eléctrica, disminuyen significativamente el riesgo de problemas de confiabilidad relacionados con los armónicos y favorecen la eficiencia energética y el ahorro de costos a largo plazo. Los filtros armónicos pasivos ECOsine son el estándar del sector para rectificadores de 6 pulsos y accionamientos de motor no regenerativos para alcanzar el nivel de THDi < 5 %, a menudo especificado.
Los filtros armónicos ECOsine son una solución económica para superar el reto de la mitigación de armónicos aplicados por carga en sistemas de alimentación trifásicos. Con un enfoque plug-and-play y unas dimensiones más compactas que otros productos similares, pueden instalarse con rapidez y ponerse en marcha con facilidad. Aumentan la confiabilidad y la vida útil de las instalaciones eléctricas, ayudan a utilizar mejor la capacidad del sistema eléctrico y son la clave para cumplir normas de calidad eléctrica como la IEEE 519 y las IEC/EN 61000 pertinentes. Los filtros Ecosine devuelven a la corriente distorsionada la forma de onda sinusoidal deseada. Los filtros ECOsine pueden aplicarse a prácticamente cualquier tipo de electrónica de potencia con rectificadores frontales de seis pulsos, puentes trifásicos de diodos o tiristores, en los que sea necesario reducir la distorsión armónica de corriente hasta límites definidos. Las tres familias de productos de filtros pasivos de armónicos (PHF), ECOsine Evo PHF, ECOsine Max PHF y ECOsine Flex, [TS1] ofrecen soluciones para accionamientos de motores trifásicos de 200 V a 480 V a 50 Hz o 60 Hz, con dos niveles de rendimiento y varias opciones para adaptarse a las aplicaciones más exigentes.
Aplicaciones
- Movimiento y accionamiento
- Robótica industrial
- Equipos de fabricación de semiconductores (SME)
- Ventilación y aire acondicionado (HVAC)
Características del producto
- Potencia nominal de 1.1 kW a 600 hp
- Para redes de 50 Hz
- Para redes de 60 Hz
- Para rectificadores de diodos de 6 pulsos sin Ldc
- Para rectificadores de diodos de 6 pulsos con Ldc
- Para rectificadores SCR de 6 pulsos
- Máximo rendimiento THDi < 5 %
- Economía THDi 5-15 %
- Trifásico / 3 alambres