Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de salida
Terminal de anillo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de cortocircuito (kA)
100
-
Categoría de sobretensión
III
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
415
-
Corriente de entrada del motor (A)
2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 21 | 27 | 34 | 44 | 52 | 66 | 83 | 103 | 128 | 165 | 208 | 240 | 320 | 403
-
Potencia nominal de carga (kW)
0.9 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 8.7 | 11.9 | 14.9 | 17.4 | 23.8 | 29.3 | 35.6 | 44.3 | 59.4 | 73.6 | 88.7 | 118 | 147 | 177
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 27 | 31 | 35 | 36 | 40 | 46 | 51 | 57 | 59 | 60 | 65 | 67 | 82 | 90 | 116 | 125 | 137 | 146 | 170 | 187 | 204 | 252 | 273
-
Peso del producto (lb)
13.228 | 15.432 | 17.637 | 19.842 | 22.046 | 24.251 | 28.66 | 30.865 | 35.274 | 39.683 | 44.092 | 59.525 | 68.343 | 77.162 | 79.366 | 88.185 | 101.413 | 112.436 | 125.663 | 130.073 | 132.277 | 143.3 | 147.71 | 180.779 | 198.416 | 255.736 | 275.578 | 302.033 | 321.875 | 374.785 | 412.264 | 449.742 | 555.564 | 601.861
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en pared
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
6.3 | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.4 | 13.4 | 13.9 | 18.2
-
Ancho de producto (in)
.24 | .27 | 0.32 | .4 | .44 | .52 | .54 | .71
-
Longitud del producto (mm)
11.9 | 14.6 | 16.9 | 19.3 | 25 | 26.9 | 34 | 41.5
-
Longitud del producto (in)
.46 | .57 | .66 | .75 | .98 | 1.05 | 1.33 | 1.63
-
Altura de producto (mm)
7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 18
-
Altura de producto (in)
.28 | .31 | .34 | .38 | .49 | .53 | .59 | .7
Condiciones de uso
-
Compatible con el tipo de accionamiento por motor
Rectificador de diodo de 6 pulsos | Rectificador de diodo de 6 pulsos y SCR
-
Tensión nominal y eficiencia energética
>98%
Operación/aplicación
-
Blanco THDi @ Potencia nominal (%)
<5
-
Método de enfriamiento
Convección natural | Enfriamiento activo por aire
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Certificado
EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1
-
Grado de contaminación
PD3
-
Grado IP
IP00 | IP20
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
Otro
-
Código de tamaño de armazón
A | B | C | D | E | F | G | H