Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de salida
Terminal de anillo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de cortocircuito (kA)
100
-
Categoría de sobretensión
III
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
415
-
Corriente de entrada del motor (A)
1.7 | 3.4 | 6.2 | 8.5 | 12 | 17 | 23 | 29 | 34 | 46 | 57 | 70 | 85 | 116 | 140 | 171 | 205 | 249 | 312 | 392
-
Potencia nominal de carga (kW)
1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 23 | 26 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 44 | 48 | 54 | 59 | 63 | 68 | 98 | 106 | 107 | 115 | 127 | 144 | 149 | 166 | 167 | 169 | 185 | 186 | 246 | 274
-
Peso del producto (lb)
13.228 | 15.432 | 19.842 | 26.455 | 28.66 | 33.069 | 35.274 | 39.683 | 50.706 | 57.32 | 59.525 | 66.139 | 74.957 | 83.776 | 94.799 | 97.003 | 105.822 | 119.049 | 130.073 | 138.891 | 149.914 | 216.053 | 233.69 | 235.894 | 253.531 | 279.987 | 317.465 | 328.488 | 365.967 | 368.172 | 372.581 | 407.855 | 410.059 | 542.337 | 604.066
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en pared
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
160 | 180 | 210 | 260 | 290 | 353 | 462 | 550
-
Ancho de producto (in)
6.29 | 7.08 | 8.26 | 10.23 | 11.41 | 13.89 | 18.18 | 21.65
-
Longitud del producto (mm)
302 | 370 | 430 | 491 | 635 | 863 | 1053 | 1300
-
Longitud del producto (in)
11.88 | 14.56 | 16.92 | 19.33 | 25 | 33.97 | 41.45 | 51.18
-
Altura de producto (mm)
185 | 206 | 221 | 252 | 319 | 396 | 456 | 555
-
Altura de producto (in)
7.28 | 8.11 | 8.7 | 9.92 | 12.55 | 15.59 | 17.95 | 21.85
Condiciones de uso
-
Compatible con el tipo de accionamiento por motor
Rectificador de diodo de 6 pulsos | Rectificador de diodo de 6 pulsos y SCR
-
Tensión nominal y eficiencia energética
>98%
-
Valor requerido del reactor de línea de CA (mín.)
0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.45 | 0.64 | 0.72 | 0.91 | 1.26 | 1.82 | 2.55 | 3.48 | 6.01 | 9.8
-
Inductancia de línea de CC requerida (mín.)
0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 0.75 | 0.92 | 1.11 | 1.37 | 1.87 | 2.17 | 2.74 | 3.74 | 5.49 | 7.48 | 10.29 | 18.71 | 37.41
Operación/aplicación
-
Blanco THDi @ Potencia nominal (%)
<5
-
Método de enfriamiento
Convección natural | Enfriamiento activo por aire
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Certificado
EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1
-
Grado de contaminación
PD3
-
Grado IP
IP00 | IP20
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
Otro
-
Código de tamaño de armazón
A | B | C | D | E | G | H | J